Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±10 %
  • 4,75...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja (4,75...30 VDC)
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤30 mA (24 VDC)
  • ≤60 mA (5 VDC)
Impulse pro Umdrehung
  • 1024 … 16384
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤150 kHz
Ausgangssignale
  • A 90° B, N + invertiert
Ausgangsstufen
  • Linedriver/RS422
  • Gegentakt kurzschlussfest
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Zulassung
  • UL-Zulassung / E63076
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø75 mm
Wellenart
  • ø20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø25 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 54
Betriebsdrehzahl
  • ≤3800 U/min
Trägheitsmoment Rotor
  • 2000 gcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Flansch: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (24 VDC)
  • -40...+85 °C (optional)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 16-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 200 g, 6 ms
Anschluss
  • Stecker M23, 12-polig
Masse ca.
  • 700 g

Downloads
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Konformitätserklärungen

Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Drehmomentstütze mit Gummifederelement für Drehgeber mit Stift 15 mm (Z 119.041) Drehmomentstütze mit Gummifederelement für Drehgeber mit Stift 15 mm (Z 119.041)

Artikelnr.: 10139345

  • Einfache und kostengünstige Montage
  • Für Anwendungen mit hoher Beschleunigung
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Kupplungsfeder für GX und G1 (Z 119.043) Kupplungsfeder für GX und G1 (Z 119.043)

Artikelnr.: 10143969

  • Harte Kupplungsfeder für Applikationen mit hoher Dynamik.
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 056)

Artikelnr.: 11066120

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
Stecker und Kabel
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 141.001) Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 141.001)

Artikelnr.: 10127371

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 141.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 141.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 141.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 141.M15) – Kabeldose M23, 12-polig, 22 m Kabel (Z 141.M22) – Kabeldose M23, 12-polig, 20 m Kabel (Z 141.A02) – Kabeldose M23, 12-polig, 30 m Kabel (Z 141.A03) Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 141.003)

Artikelnr.: 10166044

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 141.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 141.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 141.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 141.M15) – Kabeldose M23, 12-polig, 22 m Kabel (Z 141.M22) – Kabeldose M23, 12-polig, 20 m Kabel (Z 141.A02) – Kabeldose M23, 12-polig, 30 m Kabel (Z 141.A03) Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 141.005)

Artikelnr.: 10124780

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 141.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 141.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 141.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 141.M15) – Kabeldose M23, 12-polig, 22 m Kabel (Z 141.M22) – Kabeldose M23, 12-polig, 20 m Kabel (Z 141.A02) – Kabeldose M23, 12-polig, 30 m Kabel (Z 141.A03) Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 141.007)

Artikelnr.: 11034204

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an

Nach oben