Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 8...36 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤40 mA (24 VDC)
Initialisierungszeit
  • ≤ 0,5 s nach Einschalten
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
  • Analog (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...5 V / 0...10 V)
Lastwiderstand
  • ≥1 kΩ / Spannungsausgang
  • ≤800 Ω / Stromausgang
Messbereich
  • 0...90°, 0...120°, 0...180°, 0...270°, 0...360°
Auflösung
  • 0,01 ° CANopen®
  • 0,01 ° SAE J1939
  • 12 Bit Analog
Genauigkeit (+25 °C)
  • Typ. ±0,1°
Temperaturkoeffizient
  • 0,008 °/K
Wiederholgenauigkeit
  • ± 0,1 ° (+25 °C)
Abtastrate
  • 1600 Hz
Grenzfrequenz
  • 0,1...25 Hz, 2. Ordnung / Tiefpass-Filter (Default: 5 Hz)
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
  • ECE Reg. No. 10R04
  • ISO 7637-2
  • ISO 11452-2 / ISO 11452-5
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
  • ECE Reg. No. 10R04
  • ISO 7637-2 / EN 55025
MTTFd (ISO 13849)
  • Hoch (>100 Jahre)
  • Einsatz in Sicherheitsfunktionen ausschliesslich basierend auf Application Note und MTTFd-Zuverlässigkeitsvorhersage (separat anfordern).
Programmierbare Parameter
  • Preset und Offsetwert
  • Filter
Diagnosefunktion
  • Parameterfehler
Statusanzeige
  • DUO-LED im Gehäuse
Zulassung
  • UL-Zulassung / E63076
Technische Daten - mechanisch
Abmessungen B x H x L
  • 48 x 24 x 52 mm
Schutzart EN 60529
  • IP 66
  • IP 67
  • IP 68
  • IP 69K
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium, beschichtet
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 20 g, 60-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 200 g, 6 ms
Masse ca.
  • 95 g
Anschluss
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Kabel 1 m

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
Broschüren / Kataloge
CAD

Zubehör
Montagezubehör
Befestigungssatz 3x M4 x 25 DIN912, A 4.3 DIN125 Befestigungssatz 3x M4 x 25 DIN912, A 4.3 DIN125

Artikelnr.: 11120131

  • Befestigungssatz M4 x 25 für GIM500R
Befestigungssatz 3x M4 x 50 DIN912, A 4.3 DIN125, Distanzhülsen Befestigungssatz 3x M4 x 50 DIN912, A 4.3 DIN125, Distanzhülsen

Artikelnr.: 11189609

  • Befestigungssatz M4 x 50 / Piggyback für GIM500R
Stecker und Kabel
Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH0500G)

Artikelnr.: 10129332

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 5 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH1000G)

Artikelnr.: 10129333

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 10 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Programmierzubehör
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
USB-to-CAN V2 Adapter, D-SUB, 9-polig

Artikelnr.: 11128719

■ Cost-effective, versatile and extremely reliable
■ High-precision time stamp accuracy
■ High data throughput combined with low latency
■ Native USB 2.0 hi-speed (480 Mbit/s), compatible with USB 1.1 and USB 3.x
■ High-speed CAN connection up to 1 Mbit/s
■ Common driver interface for easy exchange of the PC interface type


Nach oben