Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤25 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 30 … 1024
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤100 kHz
Ausgangssignale
  • A 90° B, N
Ausgangsstufen
  • TTL
  • Gegentakt kurzschlussfest
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø24 mm
Wellenart
  • ø4 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Befestigungssatz
  • 101
Schutzart DIN EN 60529
  • IP 54
Betriebsdrehzahl
  • ≤10000 U/min
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,007 Nm (+20 °C)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Welle: Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
  • -20...+85 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • DIN EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 55-2000 Hz
  • DIN EN 60068-2-27 Schock 30 g, 11 ms
Anschluss
  • Kabel 1 m
Masse ca.
  • 50 g

Downloads
Konformitätserklärung
Montageanleitung

Zeichnungen

Abmessungen


Nach oben