Technische Daten
Allgemeine Daten
Verwendung
  • Anschlusskabel zu
  • Stecker-Typ M5
Verbinderart (Kopf 1)
  • Kabeldose
Baugrösse (Kopf 1)
  • M5
Bauform (Kopf 1)
  • Gerade
Verbinderart (Kopf 2)
  • Kabelende offen
Schirmung
  • Geschirmt
Material Aussenmantel
  • PUR
Länge
  • 2 m
Polzahl elektrisch
  • 4-polig
Schutzart
  • IP 65/67

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Steckerbelegung

Nach oben