Technische Daten
Für den Drehgeber
Betriebsspannung
  • Versorgung des Drehgebers durch den HENQ 1100:
  • Möglichkeit 1) U1 = UB - 1 VDC
  • Möglichkeit 2) U2 = 5 VDC
  • Drehgeber mit externer Spannungsversorgung:
  • Möglichkeit 1) U1 = UREG1 = 9...30 VDC
  • Möglichkeit 2) U2 = UREG2 = 5 VDC (bei durchgeschleiftem Messsignal)
Betriebsstrom typ.
  • 300 mA (Versorgung des Drehgebers durch den HENQ 1100, begrenzt duch Polymersicherung)
  • 500 mA (Drehgeber mit externer Spannungsversorgung und durchgeschleiftem Messsignal, begrenzt duch Polymersicherung)
Für den HENQ 1100
Betriebsspannung
  • 9...30 VDC
Umgebungstemperatur
  • -10...+50 °C
Eingänge
  • D-SUB-Buchse 15-polig
Ausgänge
  • D-SUB Stecker 15-polig
  • RS485-Buchse 9-polig
Batterie
  • Akkuspannung: 12 V nominal, Unterspannungswarnschwelle: 10 V, Ladedauer: 5 Stunden, Betriebszeit (lastabhängig): ~5 Stunden

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Software

Zubehör
Stecker und Kabel
USB → RS485 Wandler

Artikelnr.: 11064248

  • USB 2.0 nach RS485 Wandler für Laptop und PC
  • USB 1.1 und 2.0 Kompatibilität
  • Unterstützt Zweidraht-RS485-Lese-/Schreibbetrieb
  • Spannungsversorgung über USB
USB → RS485 Wandler mit Anschlusskabel für DSL

Artikelnr.: 11117345

  • Anschlusskabel für die DSL-RS485-Schnittstelle
  • USB 2.0 nach RS485 Wandler für Laptop und PC
  • USB 1.1 und 2.0 Kompatibilität
  • Unterstützt Zweidraht-RS485-Lese-/Schreibbetrieb
  • Spannungsversorgung über USB

Nach oben