Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 8...36 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja (28 VDC oder Masse)
Betriebsstrom typ.
  • 28 mA (24 VDC, ohne Last)
  • 56 mA (24 VDC, ohne Last, redundant)
Initialisierungszeit
  • ≤ 0,5 s nach Einschalten
Schnittstelle
  • CANopen®
Messbereich
  • ±10°/±30°/±45°/±60°
Auflösung
  • 0,1 °
Genauigkeit (+25 °C)
  • Typ. ±0,2°
Temperaturkoeffizient
  • 0,01 °/K
Querempfindlichkeit typ.
  • 0,3 %
Abtastprinzip
  • MEMS-Technologie
Wiederholgenauigkeit
  • ± 0,1 ° (+25 °C)
Abtastrate
  • 1600 Hz (0,625 ms)
Grenzfrequenz
  • 0,1...25 Hz, 2. Ordnung / Tiefpass-Filter (Default: 2 Hz)
Ausgangsstufen
  • CAN-Bus kompatibel ISO 11898
Load Dump Schutz
  • ISO 16750-2
  • Test Level A, 12 V/24 V Systeme
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
  • ECE Reg. No. 10R05
  • ISO 7637-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
  • ECE Reg. No. 10R05
  • ISO 7637-2
Programmierbare Parameter
  • Preset und Offsetwert
  • Filter
Technische Daten - mechanisch
Abmessungen B x H x L
  • 48 x 14 x 45 mm
Schutzart EN 60529
  • IP 67
  • IP 69K
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium, eloxiert
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 20 g, 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 50 g, 6 ms
Temperaturwechsel
  • EN 60068-2-14, -40…+85 °C, 5 Zyklen
Masse ca.
  • 45 g
Anschluss
  • Kabel 0,3 m, radial
  • Kabel 0,3 m mit Stecker M12

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
Broschüren / Kataloge
CAD

Zeichnungen

Zubehör
Stecker und Kabel
Kabeldose M12, 5-polig, gerade, geschirmt, 2 m Kabel

Artikelnr.: 11046264

  • Kabeldose M12, 5-polig, gerade
Kabeldose M12, 5-polig, gerade, geschirmt, 5 m Kabel

Artikelnr.: 11046266

  • Kabeldose M12, 5-polig, gerade

Nach oben