Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 1x M8/3-pol Buchse zum Anschluss einer Beleuchtung
Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
Schutzklasse IP65/IP67
Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)