Chemisch robuste M12 Miniatur-Ultraschallsensoren mit patentierter Parylene-Beschichtung und schmaler Schallkeule für zuverlässige Füllstandsmessung und Anwesenheitsdetektion in Umgebungen mit aggressiven Medien.
Im Produktselektor öffnenHöchstleistungen in der Objekterkennung für die Steuerung schneller Prozesse und Detektion kleinster Objekte. Mit IO-Link.
Im Produktselektor öffnen16 mm kurze Kabel und 12 mm kurze Litzenversionen für Motorspindeln oder Miniaturgreifer.
Im Produktselektor öffnenZuverlässige Erkennung von Schalen, PET-Flaschen und Folien mit den neuen SmartReflect Transparent Sensoren mit IO-Link.
Im Produktselektor öffnenIO-Link ermöglicht die Optimierung von Prozessen durch Zusatzdaten und eine automatisierte Parametrierung für schnelle Formatwechsel.
Im Produktselektor öffnenDie neuen, robusten Induktivsensoren aus der Familie IFRR erfüllen selbst hohe Schock- und Vibrationsanforderungen der Bahnindustrie. Sie überzeugen durch ihre hohe Beständigkeit, langer Lebensdauer und flexible Einbaumöglichkeiten.
Im Produktselektor öffnenDie Ecolab-zertifizierten Sensoren im Washdown-Design mit Schutzklasse IP69K halten selbst aggressiven Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und Hochdruckreinigern stand.
Im Produktselektor öffnenEHEDG und FDA-konforme Sensoren im Hygiene-Design mit Schutzart IP69K erfüllen höchste Sicherheitsstandards der Lebensmittelindustrie und verhindern dank der glatten, nutenfreien Oberfläche jegliche Schmutzanhaftungen.
Im Produktselektor öffnenDie neuen OR 18 SmartReflect Sensoren bieten reduzierte Betriebskosten bei erhöhter Funktionssicherheit jetzt auch im robusten M18 Standardgehäuse.
Im Produktselektor öffnenPassgenaue, kosteneffiziente Objekterkennung dank grosser Auswahl an robusten optischen M18 Sensoren im robusten Industriegehäuse.
Im Produktselektor öffnenNeue Gabelschranken mit Gabelweiten von 30-120 mm für die einfache Detektion kleiner Objekte bis zu 0,1 mm.
Im Produktselektor öffnen