Code-Reader und Text-Reader – Erweiterte Funktionalität für komplexe Inspektionsaufgaben  – Der Experte für Check- und Sort-Anwendungen – Text-Reader (OCR/OCV) – Code-Reader (1D/2D) – Ergebnisse verdoppeln: Neue VeriSens Vision Sensoren

VeriSens Vision Sensoren: Farbprüfungen mit ColorFEX im Kompaktformat

Die 700/800er Modelle der XF-Serie ermöglichen die wirtschaftliche Kombination von Farbprüfung, Codelesen (1D-, 2D-Codes) und Lesen und Bewerten von Klartext (OCR/OCV) in einem kompakten Gerät.

Im Produktselektor öffnen
Induktive Sensoren mit IO-Link – Induktive Abstandssensoren mit IO-Link – Induktive Sensoren – Induktive Sensoren mit IO-Link

Induktive Abstandssensoren mit IO-Link

Induktive Sensoren mit IO-Link Schnittstelle bieten erweiterte Funktionalitäten, wie z.B. Frequenzmessung und Zählerfunktion, und die Erfassung und Auswertung zusätzlicher Diagnosedaten.

Im Produktselektor öffnen
Robuster Dehnungssensor für Aussenanwendungen – Langzeitdichter Dehnungssensor DST55R

Langzeitdichter Dehnungssensor DST55R

Kosteneffiziente Lösung, um Kräfte in rauen Aussenbedingungen zu messen.

Zum Produkt

Robuste Ultraschallsensoren mit flexibler Parametrierung

U500, UR18

Widerstandsfähiges Sensorelement mit laserverschweisster PEEK-Folie sorgt für höchste Prozesssicherheit. Flexible Parametrierung sowie Zusatzdaten dank IO-Link.

Im Produktselektor öffnen
CX-Serie: Passender Schutz für Spritz- und Produktkontaktbereiche – IP 65/67/69K-Kameras für raue Umgebungen

CX-Serie: Passender Schutz für Spritz- und Produktkontaktbereiche

Mit dem speziell entwickelten IP 65/67 und IP 69K Gehäuse-Zubehör sind die CX.I-Kameras für Einsätze in sensiblen Bereichen der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie ideal geschützt.

Im Produktselektor öffnen
LX-Serie: Mehr Funktionen und Liquid Lens Unterstützung

LX-Serie: Mehr Funktionen und Liquid Lens Unterstützung

Die 10 GigE Kameras der LX-Serie eröffnen dank Liquid Lens Unterstützung und leistungsstarken Funktionen neue Einsatzbereiche.

Im Produktselektor öffnen
High-speed Kameras mit hoher Auflösung – QX-Serie – High-speed Bildverarbeitung mit 12 Megapixel und 335 Bilder/s

QX-Serie: Entscheidendes mit 8 GB internem Bildspeicher festhalten

Dank erweitertem internen Bildspeicher vervierfacht sich die zur Verfügung stehende Inspektionszeit für Applikationen.

Im Produktselektor öffnen

Bahnkonformer Drucksensor PP20R

Mehr Betriebssicherheit bei anspruchsvollen Anwendungen in der Bahnindustrie.

Zum Produkt

Die neue Generation Universal-Temperaturtransmitter FlexTop 2212 und 2222

Leicht zu bedienen, flexibel im Einsatz und souverän auch bei anspruchsvollen Applikationen.

Zum Produkt
Schnelle und zuverlässige Kameras mit aktuellsten CMOS-Sensoren – CX-Serie – Kameras mit aktuellster CMOS-Sensorgeneration – CX-Serie: Bis 20 Megapixel in 29 × 29 mm

CX-Serie: Polarisationskameras sehen mehr

Polarisationszustände von Oberflächen hochaufgelöst erfassen, um nicht sichtbare Materialeigenschaften auszuwerten.

Im Produktselektor öffnen
58 mm Servoflansch  – 58 mm kompakt – präzise optisch – Der kompakteste Absolut-Drehgeber EAL580 mit EtherCAT – Der kompakteste Absolut-Drehgeber EAL580 mit EtherNet/IP

Der kompakteste Absolut-Drehgeber EAL580 mit EtherNet/IP

Mit 47 mm Einbautiefe unübertroffen in Sachen Kompaktheit. Höchste Anlagenverfügbarkeit und einfachste Integration mit PROFINET, EtherCAT und EtherNet/IP.

Kameras mit Basisfunktionen für kostenorientierte Anwendungen – EX-Serie – Baumer Qualität zum kleinen Preis – EX-Serie: Neue Kameras für kostenorientiere Applikationen

EX-Serie: Neue Kameras für kostenorientiere Applikationen

Dank exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sowie geringem Rauschen und niedriger Wärmeentwicklung sind die neuen EX-Kameras mit Rolling Shutter Sensoren die erste Wahl für kostenorientierte Applikationen.

Im Produktselektor öffnen
Für enge Platzverhältnisse – Lasersensoren für kleinste Objekte  – Optische Miniatur-Lasersensoren O300 – Linienförmiger Strahl  – Linienförmiger Strahl für perforierte Objekte – O300 mit linienförmigem Strahl

O300 mit linienförmigem Strahl

Mit ihrer bis zu 100 mm langen, sehr feinen Linie detektieren die neuen Varianten der optischen O300 Miniatursensoren zuverlässig unregelmässig geformte oder durchbrochene Objekten wie Leiterplatten, Gitterboxen oder auch Donuts.

Im Produktselektor öffnen
Drucksensor mit Hygieneanschluss – Drucksensor mit frontbündiger Klemmverbindung – Hygienischer Drucksensor PP20H – Hydrostatischer Füllstandssensor mit Hygieneanschluss und IO-Link

Hygienischer Drucksensor PP20H

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für anspruchsvolle Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Zum Produkt
Bauform 40 mm – ultrakompakt, 1-dimensional – Bauform 40 mm – ultrakompakt, 2-dimensional – Ultrakompakte Neigungssensoren GIM140

Ultrakompakte Neigungssensoren GIM140

Leistungsstarker Neigungssensor in ultra-kompakter, flacher 14 mm Sensorbauform. Robustes, industrietaugliches Aluminiumgehäuse.

Im Produktselektor öffnen
Schnelle und zuverlässige Kameras mit aktuellsten CMOS-Sensoren – CX-Serie – Kameras mit aktuellster CMOS-Sensorgeneration – CX-Serie: Bis 20 Megapixel in 29 × 29 mm

CX-Serie: Bis 20 Megapixel in 29 × 29 mm

Die neuen leistungsstarken Rolling Shutter Kameras der CX-Serie mit bis zu 20 Megapixel Auflösung finden im kompakten 29 × 29 mm Gehäuse auch auf engsten Raum Platz.

Im Produktselektor öffnen
Programmierbare HeavyDuty Drehgeber – Intelligente HeavyDuty Drehgeber HMG10P / PMG10P – HeavyDuty inkremental – HeavyDuty absolut

Intelligente HeavyDuty Drehgeber HMG10P / PMG10P

Parametrierung und Messdaten-Monitoring über einen WLAN-fähigen Programmieradapter. Monitoring aktueller Drehgeber-Signale wie Position, Drehzahl und Temperatur.

Im Produktselektor öffnen
Durchflussmessung – Strömungssensoren FlexFlow PF20H / PF20S – Strömungssensoren

Strömungssensoren FlexFlow PF20H / PF20S

Durchfluss- und Temperaturmessung in einem Sensor für hygienische und industrielle Anwendungen. Mit IO-Link-Schnittstelle.

Im Produktselektor öffnen