Gleitschraubverbindung

Gleitschraubverbindung

  • 360°-Positionierung der Thermometeranzeige
  • Einbau von Thermometern in vorhandene Tauchhülsen oder Schweißmuffen
  • Einfache Längenanpassung durch verschiebbare Klemmverschraubung
  • Messing und Edelstahl
Tauchhülse mit Gewindeanschluss

Tauchhülse mit Gewindeanschluss

  • 360°-Positionierung der Thermometeranzeige
  • Mehrere Prozessanschlüsse verfügbar
  • 48 mm bis 1000 mm Länge
  • Messing, Stahl, Edelstahl
  • Schaftdurchmesser 6 bis 16 mm
Tauchhülse mit Schweißanschluss

Tauchhülse mit Schweißanschluss

  • 360°-Positionierung der Thermometeranzeige
  • 48 mm bis 1000 mm Länge
  • Stahl oder Edelstahl
  • Schaftdurchmesser 6 oder 8 mm

 

Placeholder original

Tauchhülse mit Schweißmuffe

  • kompletter Satz Tauchhülsen verschweißt mit Schweißmuffe
  • kompatibel mit Thermometern der Serie TBH
  • Stahl und Edelstahl
Industrielle Einschweissmuffen – ZPW1-728

Schweißmuffe

  • für Tauchhülsen mit G 1/2 oder Schweißanschluss 
  • Stahl oder Edelstahl
  • 38 mm bis 78 mm Länge

Nach oben