Schweiz Deutsch
  • Deutschland
    • Deutsch
    • English
  • Schweiz
    • Deutsch
    • English
    • Français
  • Frankreich
    • Français
    • English
  • Italien
    • English
  • Schweden
    • English
  • Dänemark
    • English
  • Polen
    • English
  • Vereinigtes Königreich
    • English
  • Belgien
    • English
    • Français
  • Spanien
    • English
  • Vereinigte Staaten
    • English
  • Kanada
    • English
    • Français
  • Venezuela
    • English
  • Singapur
    • English
  • Vereinigte Arabische Emirate
    • English
  • Niederlande
    • English
  • Indien
  • Brasilien
  • China

Produktportfolio

Kameras mit USB 3.0 Schnittstelle
  • 6 MP / 12 MP
  • Sony Quad-Tap CCD
  • Bis zu 25 fps
  • Mono
Im Produktselektor öffnen

Brillante Bildqualität

Sony Quad-Tap CCD-Sensoren mit EXview HAD CCD II Technologie

Die Kameras der PX-Serie mit USB 3.0 Schnittstelle basieren auf den neuesten Sony Quad-Tap CCD-Sensoren mit EXview HAD CCD II Technologie und vereinen damit eine brillante Bildqualität, Auflösungen bis 12 Megapixel und hohe Geschwindigkeit.

Eine exzellente Sensitivität, Dynamik und Linearität bieten zusammen mit der USB 3.0 Schnittstelle ein breites Einsatzspektrum. Anspruchsvolle Anwendungen mit schwierigen Lichtverhältnissen oder hohen Anforderungen an die Bildqualität können mit den Kameras der PX-Serie realisiert werden.


Ihr Nutzen

  • Brillante Bildqualität für eine präzise und zuverlässige Bildauswertung
    • Sony CCD-Sensoren mit EXview HAD CCD II Technologie
    • Exzellente Empfindlichkeit, Dynamik, Linearität und Homogenität
  • Flexible Montage
    • Quadratisches Gehäuse 45 × 45 mm mit umlaufender 3-Punkt-Befestigung und geringem Gewicht
  • Langzeitstabile und präzise Bildanalyse
    • Industrielles Design mit erweitertem Betriebstemperaturbereich
  • Zuverlässige und flexible Lösung für schnelle Prozesse
    • Umfangreiche Funktionen mit Binning, Multi I/O, Sequencer
  • Hohe Bildraten bis 25 Bilder/s
    • Quad-Tap Sensoren und USB 3.0 Schnittstelle
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme
    • Standardkonform mit USB3 Vision und GenICam
    • Plug & Play mit USB 3.0 Schnittstelle

Anwendungen

  • 2D-/3D-Messtechnik
  • Mikroskopie
  • Oberflächeninspektion
  • Verkehrsüberwachung
  • Logistik
  • Industrielle Bildverarbeitung

Downloads

Broschüren / Kataloge

Fach- und Anwenderberichte / White Paper