Schweiz Deutsch
  • Deutschland
    • Deutsch
    • English
  • Schweiz
    • Deutsch
    • English
    • Français
  • Frankreich
    • Français
    • English
  • Italien
    • English
  • Schweden
    • English
  • Dänemark
    • English
  • Polen
    • English
  • Vereinigtes Königreich
    • English
  • Belgien
    • English
    • Français
  • Spanien
    • English
  • Vereinigte Staaten
    • English
  • Kanada
    • English
    • Français
  • Venezuela
    • English
  • Singapur
    • English
  • Vereinigte Arabische Emirate
    • English
  • Niederlande
    • English
  • Indien
  • Brasilien
  • China

Produktportfolio

Kameras mit GigE Schnittstelle
  • VGA – 4 MP
  • Sony, ams (CMOSIS)
  • Bis zu 376 fps
  • Mono, Color
Im Produktselektor öffnen
Kameras mit USB 3.0 Schnittstelle
  • VGA – 1.2 MP
  • Sony, ams (CMOSIS)
  • Bis zu 376 fps
  • Mono, Color
Im Produktselektor öffnen
Kameras mit Sony Pregius Sensoren
  • VGA – 2.3 MP
  • Bis zu 160 fps
  • GigE Vision, USB3 Vision
  • Mono, Color
Im Produktselektor öffnen
Kameras mit ams (CMOSIS) Sensoren
  • VGA – 4 MP
  • Bis zu 376 fps
  • GigE Vision, USB3 Vision
  • Mono, Color
Im Produktselektor öffnen
VisiLine IP 65/67-Kameras
  • VGA – 4 MP
  • Sony, ams (CMOSIS)
  • Bis zu 160 fps
  • GigE Vision
  • 46 × 46 mm
  • Betriebstemperaturbereich 5 °C – 50 °C
Im Produktselektor öffnen

Bewährte CCD- und CMOS-Industriekameras

Die VisiLine Kameraserie setzt auf bewährte Sony CCD- und modernste CMOS-Sensoren von ams (CMOSIS) und Sony. Die leistungsstarken GigE und USB 3.0 Industriekameras verfügen über einen breiten Funktionsumfang, um verschiedenste Applikationen einfach umzusetzen.

Sequencer, Multi I/O, PoE, speicherbare User Sets und eine flexible Weitbereichsspannungsversorgung erleichtern Ihnen die Systemeinbindung. Die CCD-Modelle zeichnen sich durch eine sehr gute Bildqualität aus – auch bei Belichtungszeiten von 4 µs bis 60 s. Ausgewählte CMOS-Modelle ermöglichen dank FPN-Korrektur und integriertem HDR eine effiziente Bildauswertung.


Ihr Nutzen

  • Ausgezeichnete Bildqualität – auch bei Belichtungszeiten von 4 µs bis 60 s
    • Kameras mit Sony CCD-Sensoren
  • Zuverlässiger Betrieb in anspruchsvollen Anlagenumgebungen
    • Industrielles Design mit optoentkoppelten Ein-/Ausgängen mit Spannungspegeln der Automatisierungstechnik
  • Flexible Integration auch in engen Einbauumgebungen
    • Kompaktes 33 × 33 mm Gehäuse mit mit umlaufender M3-Befestigung
  • Zuverlässige und flexible Anwendungslösung
    • Leistungsstarke Kameras mit internem Speicher, Sequencer, Multi I/O, PoE oder HDR
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme für Windows, Linux und ARM-basierte Plattformen
    • Standardkonform mit GigE Vision, USB3 Vision und GenICam
  • Kundenspezifische Bildverarbeitungskomponenten für optimale Bildverarbeitungslösungen
    • Kontaktieren Sie uns für kundenspezifische Kameras und Bildverarbeitungskomponenten

Anwendungen

  • Robotik
  • Verpackungs- und Druckinspektion
  • Mess- und Inspektionssysteme
  • Medizintechnik
  • Erneuerbare Energien

Downloads

Broschüren / Kataloge

Fach- und Anwenderberichte / White Paper