Schweiz Deutsch
  • Deutschland
    • Deutsch
    • English
  • Schweiz
    • Deutsch
    • English
    • Français
  • Frankreich
    • Français
    • English
  • Italien
    • English
  • Schweden
    • English
  • Dänemark
    • English
  • Polen
    • English
  • Vereinigtes Königreich
    • English
  • Belgien
    • English
    • Français
  • Spanien
    • English
  • Vereinigte Staaten
    • English
  • Kanada
    • English
    • Français
  • Venezuela
    • English
  • Singapur
    • English
  • Vereinigte Arabische Emirate
    • English
  • Niederlande
    • English
  • Indien
  • Brasilien
  • China

Produktportfolio

Kameras mit GigE Schnittstelle
  • VGA – 4 MP
  • Sony, ams (CMOSIS)
  • Bis zu 376 fps
  • Mono, Color
Im Produktselektor öffnen
Kameras mit USB 3.0 Schnittstelle
  • VGA – 4 MP
  • Sony, ams (CMOSIS)
  • Bis zu 160 fps
  • Mono, Color
Im Produktselektor öffnen
Kameras mit Sony Sensoren
  • VGA – 2 MP
  • Bis zu 160 fps
  • GigE Vision, USB3 Vision
  • Mono, Color
Im Produktselektor öffnen
Kameras mit ams (CMOSIS) Sensoren
  • VGA – 4 MP
  • Bis zu 376 fps
  • GigE Vision, USB3 Vision
  • Mono, Color
Im Produktselektor öffnen

Flexibilität für Embedded Vision Anwendungen

Getrieben durch die fortschreitende Miniaturisierung steht in vielen Inspektionssystemen immer weniger Bauraum zur Verfügung. Die Board-Level-Kameras der MX-Serie von Baumer sind die Lösung für Anwendungen, die maximale Flexibilität erfordern.

Die räumlich abgesetzte Sensorplatine von nur 28,5 × 28,5 mm ist kaum grösser als eine 2-Euro-Münze. Sie ist über eine Flexprint mit der Systemplatine verbunden. So lassen sich die Kameras individuell auch in kleine Einbauräume und in nahezu jedes Anlagendesign integrieren.


Ihr Nutzen

  • Hohe Flexibilität in kleinen Einbauräumen
    • Kleiner, abgesetzter Sensorkopf mit 28,5 × 28,5 mm Kantenlänge
  • Ausgezeichnete Bildqualität – auch bei Belichtungszeiten von 4 µs bis 60 s
    • Kameras mit Sony CCD-Sensoren
  • Zuverlässiger Betrieb in anspruchsvollen Anlagenumgebungen
    • Industrielles Design mit optoentkoppelten Ein-/Ausgängen mit Spannungspegeln der Automatisierungstechnik
  • Zuverlässige und flexible Anwendungslösung
    • Leistungsstarke Kameras mit internem Speicher, Sequencer, Multi I/O, PoE oder HDR
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme für Windows, Linux und ARM-basierte Plattformen
    • Standardkonform mit GigE Vision, USB3 Vision und GenICam
  • Kundenspezifische Bildverarbeitungskomponenten für optimale Bildverarbeitungslösungen
    • Kontaktieren Sie uns für kundenspezifische Kameras und Bildverarbeitungskomponenten

Anwendungen

  • Embedded Vision
  • Industrielle Bildverarbeitung
  • Intelligente Verkehrssysteme
  • Robotik
  • Verpackungs- und Druckinspektion
  • Mess- und Inspektionssysteme
  • Medizintechnik
  • Erneuerbare Energien

Downloads

Broschüren / Kataloge

Fach- und Anwenderberichte / White Paper