Schweiz Deutsch
  • Deutschland
    • Deutsch
    • English
  • Schweiz
    • Deutsch
    • English
    • Français
  • Frankreich
    • Français
    • English
  • Italien
    • English
  • Schweden
    • English
  • Dänemark
    • English
  • Polen
    • English
  • Vereinigtes Königreich
    • English
  • Belgien
    • English
    • Français
  • Spanien
    • English
  • Vereinigte Staaten
    • English
  • Kanada
    • English
    • Français
  • Venezuela
    • English
  • Singapur
    • English
  • Vereinigte Arabische Emirate
    • English
  • Niederlande
    • English
  • Indien
  • Brasilien
  • China

Produktportfolio

Kameras mit 10 GigE Schnittstelle
  • 12 MP
  • ams (CMOSIS)
  • Bis zu 92 fps (336 fps Burst Mode)
  • Mono, Color
Im Produktselektor öffnen

High-speed Kameras

Mit den Kameras der QX-Serie halten Sie alle entscheidenden Momente Ihrer Applikation fest. Sie sind die optimale Wahl, wenn kurze Bildsequenzen schnell und hochauflösend erfasst werden müssen. Mit 12 Megapixel erkennen die CMOS-Kameras auch feine Details präzise und liefern gleichzeitig dank 336 Bilder/s eine sehr hohe zeitliche Auflösung. So helfen wir Ihnen, den Ablauf Ihrer Prozesse besser zu verstehen, zu analysieren und damit Ihre Produkte zu optimieren.

Dank der 10 GigE Schnittstelle steht eine kontinuierliche Datenübertragung mit hoher Bandbreite von 1,1 GB/s und kurzen Übertragungszeiten zur Verfügung. Gleichzeitig können die QX-Kameras schnell, einfach und ohne spezielle Komponenten wie Framegrabber integriert werden – das spart Systemkosten. In Kombination mit der hohen Geschwindigkeit sind die Kameras für viele Applikationen damit die ideale Alternative zu Modellen mit CoaXPress Schnittstelle.


Ihr Nutzen

  • Schnelle Prozesse in kurzen Bildsequenzen präzise erfassen
    • 12 Megapixel Auflösung bei 336 Bilder/s
  • Flexible Anpassung der Aufnahmedauer an individuelle Prozessabläufe und Applikationsbedingungen
    • Burst Mode und 2 GB interner Bildspeicher mit dynamischer Speicherverwaltung
  • Kostengünstig und einfach integriert ohne Zusatzkomponenten wie Framegrabber
    • GigE Vision konforme 10 GigE Schnittstelle
  • Kurze Übertragungs- und Reaktionszeiten
    • Hohe Bandbreite von 1,1 GB/s: 10-mal schneller als GigE, 35 Prozent schneller als Camera Link Full
  • Flexible Einbindung in viele Applikationen
    • GigE Vision konforme Schnittstelle mit Kabellängen bis 100 Meter
    • Hohe Kompatibilität zu Third Party Software

    Anwendungen

    Die QX-Kameras können unabhängig von der Branche in der Prozessanalyse in industriellen Umgebungen oder in Anwendungen wie im Sport oder der wissenschaftlichen Forschung eingesetzt werden.


    Downloads

    Broschüren / Kataloge