Schweiz Deutsch
  • Deutschland
    • Deutsch
    • English
  • Schweiz
    • Deutsch
    • English
    • Français
  • Frankreich
    • Français
    • English
  • Italien
    • English
  • Schweden
    • English
  • Dänemark
    • English
  • Polen
    • English
  • Vereinigtes Königreich
    • English
  • Belgien
    • English
    • Français
  • Spanien
    • English
  • Vereinigte Staaten
    • English
  • Kanada
    • English
    • Français
  • Venezuela
    • English
  • Singapur
    • English
  • Vereinigte Arabische Emirate
    • English
  • Niederlande
    • English
  • Indien
  • Brasilien
  • China

Produktportfolio

Kameras mit GigE Schnittstelle
  • VGA – 4 MP
  • Sony, ams (CMOSIS)
  • Bis zu 160 fps
  • Mono, Color
Im Produktselektor öffnen
Kameras mit Sony Pregius Sensoren
  • VGA – 2.3 MP
  • Bis zu 160 fps
  • GigE Vision
  • Mono, Color
Im Produktselektor öffnen
Kameras mit ams (CMOSIS) Sensoren
  • 2 – 4 MP
  • Bis zu 55 fps
  • GigE Vision
  • Mono, Color
Im Produktselektor öffnen

Geschützt in rauen Umgebungen

VisiLine IP-Kameras sind ideal für Applikationen unter rauen Umgebungsbedingungen. Dank des wasser- und staubdichten Gehäuses mit den Schutzarten IP 65 und IP 67 sind alle empfindlichen Kamerabestandteile und das Objektiv geschützt. Somit kann ein separates Schutzgehäuse entfallen. Das robuste Mechanik-Design widersteht Stössen und Vibrationen und trägt damit massgeblich zu einer langzeitstabilen Reproduzierbarkeit der Bildaufnahme bei.

Speziell geeignet für den Einsatz in Robotik-Anwendungen sind die VisiLine IP-Kameras aufgrund ihrer IP-Schutzart, des geringen Gewichts, robuster Bauweise und der Möglichkeit einer Einkabellösung dank PoE. Ein x-codierter M12-Stecker stellt die zuverlässige Verbindung für das Dateninterface sicher.


Ihr Nutzen

  • Zuverlässiges wasser- und staubdichtes Gehäuse für raue Umgebungsbedingungen
    • IP 65/67-Design toleriert Vibration 10 g und Schock 100 g
  • Zuverlässiger Betrieb in anspruchsvollen Anlagenumgebungen
    • M12-Stecker mit optoentkoppelten Ein-/Ausgängen mit Spannungspegeln der Automatisierungstechnik
  • Flexible Integration auch in engen Einbauumgebungen
    • Kompaktes 46 × 46 mm Gehäuse mit umlaufender M3-Befestigung
  • Zuverlässige und flexible Anwendungslösung
    • Leistungsstarke Kameras mit internem Speicher, Sequencer, Multi I/O, PoE oder HDR
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme für Windows, Linux und ARM-basierte Plattoformen
    • Standardkonform mit GigE Vision und GenICam
  • Kundenspezifische Bildverarbeitungskomponenten für optimale Bildverarbeitungslösungen
    • Kontaktieren Sie uns für kundenspezifische Kameras und Bildverarbeitungskomponenten

Anwendungen

  • Industrielle Bildverarbeitung
  • Intelligente Verkehrssysteme
  • Robotik
  • Verpackungs- und Druckinspektion
  • Mess- und Inspektionssysteme
  • Erneuerbare Energien

Downloads

Broschüren / Kataloge

Fach- und Anwenderberichte / White Paper