• Bild
  • Produktname
  • Eigenschaften
  • Verfügbarkeit
Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Datenschnittstelle

Anzahl Ports

Kabellänge [m]

Hersteller

Brennweitenbereich

Format

Objektivauflösung

Farbe

Bauform

Material

Äußerer Durchmesser

Tubuslänge

Material Deckglas

Bild Produktname Eigenschaften Verfügbarkeit
HXCxx Starter Kit

Artikelnr.: 11050855

  • Camera Link® PCI Express x4 Interface Board, HW Farbrechnung
  • Stromversorgungskabel 5,0 m
  • Trigger/Flash Kabel 5,0 m
  • Camera Link® Kabel SDR/MDR 5,0 m (2 Stück)
  • Int. Steckernetzteil 12V/2,0A, Kabellänge 1,8 m
  • Software (Windows®) via Download
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar
HXGxx Starter Kit

Artikelnr.: 11086745

  • Dual Port GigE PCIe x4 Interface Board mit PoE Support
  • GigE Kabel 3,0 m (2 Stück)
  • Trigger/Flash Kabel 5,0 m
  • Stromversorgungskabel 5,0 m
  • Int. Steckernetzgerät 24V/1,0A, Kabellänge 1,8 m
  • Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar
LXCxx Starter Kit

Artikelnr.: 11165157

  • Camera Link® PCI Express x4 Interface Board
  • Trigger/Flash Kabel 5,0 m
  • Camera Link® Kabel SDR/SDR 5,0 m (2 Stück)
  • Kit zur Stromversorgung für LX, PX und VCXG Kameras
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Software (Windows®) via Download
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar
LXG.P Starter Kit

Artikelnr.: 11165156

  • Dual Port GigE PCIe x4 Interface Board mit PoE Support
  • GigE Kabel 3,0 m
  • 2x Trigger/Flash Kabel 5,0 m
  • Kit zur Stromversorgung für LX, PX und VCXG Kameras
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Software (Windows®) via Download
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar
LXGxx Starter Kit

Artikelnr.: 11122416

  • Dual Port GigE PCIe x4 Interface Board mit PoE Support
  • GigE Kabel 3,0 m (2 Stück)
  • Trigger/Flash Kabel 5,0 m
  • Kit zur Stromversorgung für LX, PX und VCXG Kameras
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar
MXGxx Starter Kit

Artikelnr.: 11102259

  • Gigabit Ethernet PCI Express Interface Board
  • Gigabit Ethernet Kabel 3,0 m
  • Prozess Interface Kabel 0,15 m
  • Int. Steckernetzgerät 24V/1,0A
  • MXG Kühlkörper Kit
  • MX C-Mount Kits (mono und color)
  • Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar
MXUxx Starter Kit

Artikelnr.: 11118287

  • USB 3.0 PCIe Interface Board (2 Ports)
  • USB 3.0 Kabel 3,0 m
  • MXU Kühlkörper Kit
  • MX C-Mount Kits (mono und color)
  • Kamera nicht enthalten
  • Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
  • verfügbar
PXUxx Starter Kit

Artikelnr.: 11137464

  • USB 3.0 PCIe Interface Board (2 Ports)
  • USB 3.0 Kabel 3,0 m
  • Prozess Interface Kabel 5,0 m
  • Mounting Adapter Type A (Front)
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Kit zur Stromversorgung für LX, PX und VCXG Kameras
  • Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar
Starter Kit VeriSens® Universal

Artikelnr.: 11075442

  • Konfektioniertes Anschlusskabel M12/12 pol mit Steckernetzgerät 24V/1000mA
  • Ethernet Kabel
  • 90° Befestigungswinkel inkl. Schrauben
  • Schraubendreher
  • Application Suite (Windows®) via Download
  • VeriSens® nicht enthalten
  • verfügbar
TXGxx Starter Kit

Artikelnr.: 11041202

  • Gigabit Ethernet PCI Express Interface Board
  • Gigabit Ethernet Kabel 3,0 m
  • Trigger/Flash Kabel 5,0 m
  • Int. Steckernetzteil 12V/2,0A, Kabellänge 1,8 m
  • Mounting Adapter Type A (Front)
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar
VCXG.I Starter Kit

Artikelnr.: 11190348

  • GigE PCIe Interface Board
  • Gigabit Ethernet Kabel 5,0 m (M12/x-codiert)
  • Steckernetzgerät 24 V/1.0 A mit Adapterkabel M12/12-pol auf DC Stecker
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Tube System M47 mit Adapter (11185373) und Tube (11185370)
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar
VEXG / VCXG Starter Kit

Artikelnr.: 11165158

  • GigE PCIe Interface Board
  • GigE Kabel 3,0 m
  • Kit zur Stromversorgung für LX, PX und VCXG Kameras und Adapterkabel für VEXG Kameras
  • Mounting Adapter Type E
  • Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar
VEXU / VCXU Starter Kit

Artikelnr.: 11165159

  • USB 3.0 PCIe Interface Board (2 Ports)
  • USB 3.0 Kabel 3,0 m
  • Prozess Interface Kabel 5,0 m
  • Mounting Adapter Type E
  • Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar
VisiLine GigE Starter Kit

Artikelnr.: 11112535

  • GigE PCIe Interface Board
  • Gigabit Ethernet Kabel 3,0 m
  • Prozess Interface Kabel 5,0 m
  • VisiLine® Kit zur Stromversorgung
  • Mounting Adapter Type A (Front)
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar
VisiLine® IP Starter Kit

Artikelnr.: 11112536

  • GigE PCIe Interface Board
  • M12-12-pol Gigabit Ethernet Kabel 5,0 m (x-codiert)
  • VisiLine® IP und QX Kit zur Stromversorgung
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar
VisiLine® USB Starter Kit

Artikelnr.: 11136806

  • USB 3.0 PCIe Interface Board (2 Ports)
  • USB 3.0 Kabel 3,0 m
  • Prozess Interface Kabel 5,0 m
  • Mounting Adapter Type A (Front)
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar
VQXT Starter Kit

Artikelnr.: 11190910

  • 10-GigE PCIe Interface Board
  • Gigabit Ethernet Kabel 5,0 m (M12/x-codiert)
  • VisiLine® IP und QX Kit zur Stromversorgung
  • Mounting Adapter Type F (Front), Mounting Adapter Type G (Tripod)
  • Heat Sink Type D
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar
FFPR-i100-W

Artikelnr.: 11086540

  • Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 100 mm
  • Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie
  • verfügbar
FLDL-i150x15-W

Artikelnr.: 11086539

  • Blitzbare LED Lichtleiste
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 158 mm × 17 mm × 20 mm Gehäuse
  • Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie
  • verfügbar
FLDL-TP-Si200x100-W

Artikelnr.: 11086537

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 216 mm × 226 mm × 23,5 mm Gehäuse
  • Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie
  • verfügbar
FLDL-TP-Si36-W

Artikelnr.: 11086536

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 47 mm × 47 mm × 15 mm Gehäuse
  • Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie
  • verfügbar
FLDL-TP-Si85x77-W

Artikelnr.: 11086538

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 95 mm × 95 mm × 15 mm Gehäuse
  • Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie
  • verfügbar
FLDM-i100-W

Artikelnr.: 11086541

  • Blitzbare LED Dombeleuchtung
  • weiss
  • 24 V
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 130 mm
  • Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie
  • verfügbar
FLDM-i250-W

Artikelnr.: 11086535

  • Blitzbare LED Dombeleuchtung
  • weiss
  • 24 V
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 280 mm
  • Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie
  • verfügbar
FLDR-i90B-IR24

Artikelnr.: 11090900

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • IR 875 nm
  • 24 V
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 94 mm
  • Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie
  • verfügbar
FLDR-i90B-SR24

Artikelnr.: 11154321

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • rot (626 nm)
  • 24 V
  • Kabellänge: 30 cm
  • Durchmesser: 94 mm
  • Anschluss der Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie
  • verfügbar
FLDR-i90B-W

Artikelnr.: 11085869

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • weiss
  • 24 V
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 94 mm
  • Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie
  • verfügbar
FLFL-Si60-IR24

Artikelnr.: 11095910

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • NIR
  • diffus
  • 24 V
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 94 mm × 94 mm × 10 mm Gehäuse
  • Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie
  • verfügbar
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°

Artikelnr.: 11130183

  • Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
  • weiss
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24 V
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Durchmesser: 120 mm
  • Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie
  • verfügbar
ZVI-FLDL-i86x15-W

Artikelnr.: 11197768

  • LED Lichtleiste
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • Kabellänge: 0.3 m
  • Abmessungen: 18 mm × 95 mm × 20 mm Gehäuse
  • Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie
  • verfügbar

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben