|
GigE Power Switch
Artikelnr.: 11008795
|
Auf einen Blick
- GigE Switch
- PoE und Jumbo Frame Unterstützung
- 4x 1000base-T
- Hutschienenmontage
- Betriebsspannung: 24-48 V; PoE erfordert 48 V
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
ZVN-Transceiver SPF+ FS Multi Mode
Artikelnr.: 11700593
|
Auf einen Blick
- 10 GigE SFP+ Transceiver
- SFP+ Modul Typ: Multi Mode Fiber
- SFP-10GSR-85
- Max. Kabellänge 300 m via OM3 Multi Mode Fiber
- Wellenlänge 850 nm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
ZVN-Transceiver SPF+ FS Single Mode
Artikelnr.: 11700592
|
Auf einen Blick
- 10 GigE SFP+ Transceiver
- SFP+ Modul Typ: Single Mode Fiber
- SFP-10GLR-31
- Max. Kabellänge 10 km via single mode fiber
- Wellenlänge 1310 nm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
ZVS-USB Stick URCap
Artikelnr.: 11700543
|
Auf einen Blick
- VeriSens URCap - benutzerfreundliche App für Universal Robots zur einfachen Installation und Integration von VeriSens Vision Sensoren in den Programmablauf
- direkte Anbindung von VeriSens in Polyscope Steuerung von Universal Robots (UR)
- Nutzung der VeriSens Funktionalität mit nur zwei zusätzlichen Kommandos
- automatischer Koordinatenabgleich per Smartgrid für schnelle und genaue Kalibrierung
- kompatibel zu UR3e, UR5e, UR10e und UR16e
|
Lieferzeit
|
|
|
|