• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Datenschnittstelle

Anzahl Ports

Hersteller

Bild Produktname Auf einen Blick Verfügbarkeit
PCIe Ethernet Server Adapter I210

Artikelnr.: 11137188

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
    • PCIe x1 (single lane)
    • Server Adapter
    • Single GigE Port
    • Nutzung auch mit verschraubbaren Steckverbindern
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVA-ASUS_XG-C100C

Artikelnr.: 11720720

Auf einen Blick
    • 10-GigE PCIe Interface Board
    • PCIe x4 (quad lane)
    • Single GigE port
    • inkl. SW-Treiber (CD)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZVA-EX-6081PoE

Artikelnr.: 11708485

Auf einen Blick
    • 2,5-GigE PCIe Interface Board mit PoE
    • PCIe
    • Single GigE port
    • inkl. SW-Treiber (CD)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2

Artikelnr.: 11168452

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
    • PCIe x2 (dual lane)
    • Server Adapter
    • Dual GigE Port
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVA-INTEL_X710-T2L

Artikelnr.: 11722776

Auf einen Blick
    • 10-GigE PCIe Interface Board
    • PCIe x8
    • Dual GigE Port
    • max. Leistung 9,6 W (10 GigE Nutzung 2 Ports)
    • inkl. SW-Treiber (CD)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVA-IOI PCIe USB3.0 Quad Channel 4 Port

Artikelnr.: 11119094

Auf einen Blick
    • PCI Express USB 3.0 Interfacekarte mit 4 Ports
    • Express Bus x4 Gen 2
    • Nutzung auch mit verschraubbaren Steckverbindern
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZVA-MCX512A-ACAT - ConnectX-5 10/25GbE Dual Port

Artikelnr.: 11704903

Auf einen Blick
    • 25-GigE PCIe Interface Board
    • PCIe x8
    • Dual Port
    • inkl. Rivermax Lizenz
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVA-MCX623106AN-CDAT - ConnectX-6 Dx 100GbE Dual Port

Artikelnr.: 11704904

Auf einen Blick
    • 100-GigE PCIe Interface Board
    • PCIe x16
    • Dual Port
    • inkl. Rivermax Lizenz
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVA-PCIe-1672E-AE

Artikelnr.: 11168453

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekarte
    • PCIe x4 (quad lane)
    • Dual GigE Port
    • Hinweis: 4-Lane PCI Express Steckplatz erforderlich
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon ACL

Artikelnr.: 11165522

Auf einen Blick
    • Camera Link Board zur Bildaufnahme
    • PCIe x4 (quad lane)
    • 512 MB RAM
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVA-PCIe_2x_external_USB_3.0

Artikelnr.: 11141165

Auf einen Blick
    • PCI Express USB 3.0 Interfacekarte
    • PCIe x1 (single lane)
    • 2 Ports
    • Single Lane
    • inkl. 16,5 cm Adapterkabel SATA Stecker auf1x SATA Buchse und 1x Molex Buchse
    • Kabel mit Molex Stecker für PC Netzteil
    • Mini-Bracket
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben