Schweiz Deutsch
  • Deutschland
    • Deutsch
    • English
  • Schweiz
    • Deutsch
    • English
    • Français
  • Frankreich
    • Français
    • English
  • Italien
    • English
  • Schweden
    • English
  • Dänemark
    • English
  • Polen
    • English
  • Grossbritannien
    • English
  • Belgien
    • English
    • Français
  • Spanien
    • English
  • USA
    • English
  • Kanada
    • English
    • Français
  • Venezuela
    • English
  • Singapur
    • English
  • Ver.Arab.Emir.
    • English
  • Niederlande
    • English
  • Indien
  • Brasilien
  • China
Technische Daten
Befestigung
Name
  • USB3.0 2 Port PCIe Card (ZVA-PCIe_2x_external_USB_3.0)
Eigenschaften
    • 2 Port USB 3.0 Karte
    • Chipsatz: Renesas PD720202
    • getestete Bandbreite 2950Mbit/s
    • 1 lane PCIe Steckerleiste
    • Getestete Treiber-Version: Renesas 3.0.23.0

C-Mount-Kit
Artikelnummer
  • Mono: 11097369 Color: 11097380
Name
  • MX C-Mount Kit
Bestandteile
    • C-Mount Adapter, Dichtungen, Schrauben, Haltewinkel, Zwischenringe, Deckglas und IR-Filter

Kabel
Artikelnummer
  • 11140628
Name
  • Kabel USB 3.0 die-cast MicB (screw)/A, 3,0 m (KSG U2/KSGU6GV0300G)
Eigenschaften
    • USB 3.0 Interface Kabel mit verschraubbarem Micro-B Anschluss auf optional verschraubbarem USB 3.0 Typ A Stecker
    • beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse
    • Länge 3,0 m

Kühlkörper Kit
Artikelnummer
  • 11118288
Name
  • MXU Kühlkörper Kit
Bestandteile
    • Kühlkörper für MXU Board Level Kameras inkl. Schrauben, Haltewinkel und Wärmeleitpads

Objektiv
Name
  • USB3.0 2 Port PCIe Card (ZVA-PCIe_2x_external_USB_3.0)
Eigenschaften
    • 2 Port USB 3.0 Karte
    • Chipsatz: Renesas PD720202
    • getestete Bandbreite 2950Mbit/s
    • 1 lane PCIe Steckerleiste
    • Getestete Treiber-Version: Renesas 3.0.23.0

Prozess Interface Kabel
Artikelnummer
  • 11098762
Name
  • Kabel 8-polig, 0,15 m (Z-ESG JSFV0015)
Eigenschaften
    • Kabel
    • JST Crimp Connector
    • weiblich
    • 8-polig
    • einseitig offene Enden
    • AWG32
    • Länge 0,15 m

Schnittstellenkarte
Artikelnummer
  • 11141165
Name
  • USB3.0 2 Port PCIe Card (ZVA-PCIe_2x_external_USB_3.0)
Eigenschaften
    • 2 Port USB 3.0 Karte
    • Chipsatz: Renesas PD720202
    • getestete Bandbreite 2950Mbit/s
    • 1 lane PCIe Steckerleiste
    • Getestete Treiber-Version: Renesas 3.0.23.0

Stromversorgung
Name
  • USB3.0 2 Port PCIe Card (ZVA-PCIe_2x_external_USB_3.0)
Eigenschaften
    • 2 Port USB 3.0 Karte
    • Chipsatz: Renesas PD720202
    • getestete Bandbreite 2950Mbit/s
    • 1 lane PCIe Steckerleiste
    • Getestete Treiber-Version: Renesas 3.0.23.0

Stromversorgungskabel
Name
  • USB3.0 2 Port PCIe Card (ZVA-PCIe_2x_external_USB_3.0)
Eigenschaften
    • 2 Port USB 3.0 Karte
    • Chipsatz: Renesas PD720202
    • getestete Bandbreite 2950Mbit/s
    • 1 lane PCIe Steckerleiste
    • Getestete Treiber-Version: Renesas 3.0.23.0


Downloads
Datenblatt
Software
  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows®)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Linux®)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Linux® ARM®)


Nach oben