• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
-10 … +60 °C
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Gehäuselänge

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IR12.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Artikelnr.: 11158152

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • hohe Empfindlichkeit
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Artikelnr.: 11158153

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • hohe Empfindlichkeit
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Artikelnr.: 11158154

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • hohe Empfindlichkeit
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Artikelnr.: 11158155

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • hohe Empfindlichkeit
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben