• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
-25 … +60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Gehäuselänge

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IR12.D04L-F60.UAME.7BF

Artikelnr.: 11130474

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • 2 einstellb. Schaltpunkte
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Spannungsausgang / PNP
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.D06L-Q60.UAME.7BF

Artikelnr.: 11135332

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • 2 einstellb. Schaltpunkte
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Spannungsausgang / PNP
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben