• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
-25 … +60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Gehäuselänge

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IR12.D06L-Q60.IA1E.7BF

Artikelnr.: 11157693

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IWRP 16I8704/S14C

Artikelnr.: 11167164

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • druckfest
Baugrösse
  • 16 mm
Gehäuse
  • 16 mm x 61 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochdruckfest
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 68/67 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben