• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
-25 … +75 °C
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Gehäuselänge

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IR06.D03L-F46.GP1I.7SL

Artikelnr.: 11193946

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.D03L-Q40.UA1Z.7SCV

Artikelnr.: 11174154

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.D03L-Q46.UA1T.7SL

Artikelnr.: 11176070

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Artikelnr.: 11174153

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR06.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

Artikelnr.: 11144078

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Subminiatur
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D03L-F46.GP1I.7SL

Artikelnr.: 11193947

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D03L-Q46.UA1T.7SL

Artikelnr.: 11175999

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Artikelnr.: 11141038

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR08.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

Artikelnr.: 11141036

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Subminiatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.D04S-F40.UA1Z.7BCV

Artikelnr.: 11130475

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 40 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR12.D04S-F50.UA1Z.7BO

Artikelnr.: 11123876

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR12.D06L-F50.GP1I.7BF

Artikelnr.: 11193948

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR12.D06L-F50.GP2I.7BF/A014

Artikelnr.: 11236711

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link dual channel
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR12.D06S-Q40.UA1Z.7BCV

Artikelnr.: 11130476

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 40 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.D06S-Q50.IA1Z.7BO

Artikelnr.: 11141039

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR12.D06S-Q50.UA1Z.7BO

Artikelnr.: 11123877

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18.D08F-F60.UA1E.7BO

Artikelnr.: 11170540

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Faktor 1 - alle Metalle
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR18.D08L-Q60.UA1E.7BO

Artikelnr.: 11141092

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18.D08L-Q60.UAME.7BF

Artikelnr.: 11130478

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • 2 einstellb. Schaltpunkte
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Spannungsausgang / Gegentakt
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR18.D10L-F60.GP1I.7BF

Artikelnr.: 11193949

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18.D10L-F60.GP2I.7BF/A014

Artikelnr.: 11236699

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • Gegentakt
  • IO-Link dual channel
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.D18L-F60.GP1I.7BF

Artikelnr.: 11193950

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.D18L-F60.GP2I.7BF/A014

Artikelnr.: 11236710

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link dual channel
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.D18L-F60.IA1E.7BO

Artikelnr.: 11179029

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.D18L-F60.UA1E.7BO

Artikelnr.: 11179028

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.D18S-F60.IA1Z.7BO

Artikelnr.: 11179024

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.D18S-F60.UA1Z.7BO

Artikelnr.: 11179023

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.D24L-N60.IA1E.7BO

Artikelnr.: 11179051

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0 … 24 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR30.D24L-N60.UA1E.7BO

Artikelnr.: 11179050

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0 … 24 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.D24S-N60.IA1Z.7BO

Artikelnr.: 11179026

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 0 … 24 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben