• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Gehäuselänge

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IWFK 20Z8704/S35A

Artikelnr.: 10155694

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • Spannungsausgang / PNP
  • Stecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IWFM 20I9501/S35

Artikelnr.: 10123624

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 35 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IWFM 20I9503/S35

Artikelnr.: 10123625

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 35 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 … 3 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IWFM 20U9501/S35

Artikelnr.: 10242449

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 35 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IWFM 20U9503/S35

Artikelnr.: 10241153

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 35 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IWFM 20U9509/KS35AP

Artikelnr.: 10155925

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben