• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Kabelstecker PVC M8, L=200 mm
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Gehäuselänge

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WLV

Artikelnr.: 11173266

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Subminiatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 16 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker PVC M8, L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben