• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Gehäuselänge

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IPRM 12I9504/S14

Artikelnr.: 11017454

Produktgruppe
  • Induktiver Hochpräziser Wegaufnehmer
  • hohe Präzision
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 90 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0,5 … 1,5 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IPRM 12I9505/S14

Artikelnr.: 10128566

Produktgruppe
  • Induktiver Hochpräziser Wegaufnehmer
  • hohe Präzision
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 90 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IPRM 12I9506/S14

Artikelnr.: 11017453

Produktgruppe
  • Induktiver Hochpräziser Wegaufnehmer
  • hohe Präzision
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 90 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR06.D03L-F46.GP1I.7SL

Artikelnr.: 11193946

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.D03L-Q46.UA1T.7SL

Artikelnr.: 11176070

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Artikelnr.: 11174153

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR06.D03S-Q46.IA1Z.7SL

Artikelnr.: 11141032

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Artikelnr.: 11137807

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D02S-F46.UA1Z.7SL

Artikelnr.: 11123872

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D03L-F46.GP1I.7SL

Artikelnr.: 11193947

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D03L-Q46.UA1T.7SL

Artikelnr.: 11175999

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Artikelnr.: 11141038

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR08.D03S-Q46.IA1Z.7SL

Artikelnr.: 11141034

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Artikelnr.: 11123873

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Artikelnr.: 11158152

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • hohe Empfindlichkeit
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Artikelnr.: 11158153

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • hohe Empfindlichkeit
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR12.D04L-F60.UAME.7BF

Artikelnr.: 11130474

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • 2 einstellb. Schaltpunkte
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Spannungsausgang / PNP
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.D04S-F50.UA1Z.7BO

Artikelnr.: 11123876

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR12.D06L-F50.GP1I.7BF

Artikelnr.: 11193948

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR12.D06L-F50.GP2I.7BF/A014

Artikelnr.: 11236711

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link dual channel
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR12.D06L-Q60.IA1E.7BF

Artikelnr.: 11157693

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.D06L-Q60.UAME.7BF

Artikelnr.: 11135332

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • 2 einstellb. Schaltpunkte
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Spannungsausgang / PNP
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR12.D06S-Q50.IA1Z.7BO

Artikelnr.: 11141039

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR12.D06S-Q50.UA1Z.7BO

Artikelnr.: 11123877

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Artikelnr.: 11158154

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • hohe Empfindlichkeit
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Artikelnr.: 11158155

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • hohe Empfindlichkeit
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR18.D05S-F60.UA1Z.7BO/B007

Artikelnr.: 11140166

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18.D08F-F60.UA1E.7BO

Artikelnr.: 11170540

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Faktor 1 - alle Metalle
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR18.D08L-Q60.UA1E.7BO

Artikelnr.: 11141092

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18.D08L-Q60.UAME.7BF

Artikelnr.: 11130478

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • 2 einstellb. Schaltpunkte
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Spannungsausgang / Gegentakt
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben