• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Gehäuselänge

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IWFK 20Z8704/S35A

Artikelnr.: 10155694

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • Spannungsausgang / PNP
  • Stecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben