• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Gehäuselänge

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VCU

Artikelnr.: 11214892

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Kabel PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VNU

Artikelnr.: 11244232

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Kabelstecker PUR M8, L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VCU

Artikelnr.: 11214891

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VNU

Artikelnr.: 11244231

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker PUR M8, L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.D03L-F46.GP1I.7SL

Artikelnr.: 11193946

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.D03L-Q40.UA1Z.7SCV

Artikelnr.: 11174154

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.D03L-Q46.UA1T.7SL

Artikelnr.: 11176070

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Artikelnr.: 11174153

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR06.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

Artikelnr.: 11144078

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Subminiatur
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Artikelnr.: 11144090

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR06.D03S-Q46.IA1Z.7SL

Artikelnr.: 11141032

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Artikelnr.: 11137807

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D02S-F40.UA1Z.7SCV

Artikelnr.: 11130472

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D02S-F46.UA1Z.7SL

Artikelnr.: 11123872

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D03L-F46.GP1I.7SL

Artikelnr.: 11193947

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D03L-Q46.UA1T.7SL

Artikelnr.: 11175999

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Artikelnr.: 11141038

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR08.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

Artikelnr.: 11141036

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Subminiatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Artikelnr.: 11141037

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D03S-Q40.UA1Z.7SCV

Artikelnr.: 11130473

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D03S-Q46.IA1Z.7SL

Artikelnr.: 11141034

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Artikelnr.: 11123873

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IWRM 04U9701/S05

Artikelnr.: 10154686

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Subminiatur
Baugrösse
  • 4 mm
Gehäuse
  • 4 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 1 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M5
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IWRP 16I8704/S14C

Artikelnr.: 11167164

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • druckfest
Baugrösse
  • 16 mm
Gehäuse
  • 16 mm x 61 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochdruckfest
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 68/67 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IWRR 18I97T4/S14

Artikelnr.: 11016445

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Outdoor und Washdown
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 7 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -40 … 70 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben