• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
EN 13309:2010 1) 3)
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Gehäuselänge

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BCU/A002_E012

Artikelnr.: 11197224

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • designed for reliability
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Vehicle
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (aktive Fläche/Sensor)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (aktive Fläche)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BDU/0035_A002_E012

Artikelnr.: 11177441

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • designed for reliability
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Vehicle
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker DT04-3P 3-Pol
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (aktive Fläche/Sensor)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (aktive Fläche)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben