• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
IP 68/69K & proTect+
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Gehäuselänge

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IWRR 18I97T4/S14

Artikelnr.: 11016445

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Outdoor und Washdown
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 7 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -40 … 70 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben