• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Induktiver Hochpräziser Wegaufnehmer
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Gehäuselänge

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IPRM 12I9504/S14

Artikelnr.: 11017454

Produktgruppe
  • Induktiver Hochpräziser Wegaufnehmer
  • hohe Präzision
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 90 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0,5 … 1,5 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IPRM 12I9505/S14

Artikelnr.: 10128566

Produktgruppe
  • Induktiver Hochpräziser Wegaufnehmer
  • hohe Präzision
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 90 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IPRM 12I9506/S14

Artikelnr.: 11017453

Produktgruppe
  • Induktiver Hochpräziser Wegaufnehmer
  • hohe Präzision
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 90 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben