• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Gehäuselänge

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IR06.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Artikelnr.: 11144090

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR08.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Artikelnr.: 11141037

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IWFM 18L9504/S35A

Artikelnr.: 10147042

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Spannungs- / Stromausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IWFM 18L9505/S35A

Artikelnr.: 10147285

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • linearisiert
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Spannungs- / Stromausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IWFM 18U7504/S35A

Artikelnr.: 10146855

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 30 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IWFM 20I9501/S35

Artikelnr.: 10123624

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 35 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IWFM 20I9503/S35

Artikelnr.: 10123625

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 35 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 … 3 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IWFM 20U9501/S35

Artikelnr.: 10242449

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 35 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IWFM 20U9503/S35

Artikelnr.: 10241153

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 35 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 … 3 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IWFM 20U9509/KS35AP

Artikelnr.: 10155925

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuse
  • 20 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IWRM 04U9701/S05

Artikelnr.: 10154686

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Subminiatur
Baugrösse
  • 4 mm
Gehäuse
  • 4 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 1 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M5
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben