Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Bündig
Spezialausführung
  • Linearisiert
Funktion
  • Distanzmessung
Messdistanz Sd
  • 0 … 10 mm
Auflösung
  • < 0,005 mm (High Accuracy Mode)
Wiederholgenauigkeit
  • 0,015 mm
Einstellung
  • IO-Link
Teach
  • Single point, Two point, Window
Linearitätsabweichung
  • ± 40 µm (S = 0 ... 8 mm)
  • ± 160 µm (S = 0 ... 10 mm)
Temperaturdrift
  • ± 3 % (Full Scale)
Schalthysterese
  • < 99 % (einstellbar)
Betriebsanzeige
  • LED grün
Schaltzustandsanzeige
  • LED gelb
Elektrische Daten
Ansprechzeit (Werkskennlinie)
  • < 1 ms
Schaltfrequenz
  • 800 Hz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 8 … 36 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
  • IO-Link dual channel
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuselänge
  • 60 mm
Anschlussart
  • Stecker M12
Anzugsdrehmoment max.
  • 40 Nm
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67
Kommunikationsschnittstelle
Schnittstelle
  • IO-Link V1.1
Baudrate
  • 230,4 kBaud (COM 3)
Zykluszeit
  • ≥ 0,6 ms
Prozessdatenlänge
  • 32 Bit
Prozessdatenstruktur
  • Bit 0 = SSC1 (Distanz)
  • Bit 1 = SSC2 (Distanz)
  • Bit 3 = Alarm
  • Bit 4 = SSC3 (Frequenz)
  • Bit 5 = SSC4 (Zähler)
  • Bit 16-31 = 16 Bit Messwert
IO-Link Porttyp
  • Class A
Einstellbare Parameter
  • Messbereich
  • Schaltpunkte
  • Schalthysterese
  • Messwertfilterung
  • Zeitfilter
  • LED Zustandsanzeigen
  • Ausgangslogik
  • Ausgangsschaltung
  • Zähler
  • Sensorelement deaktivieren
  • Find Me Funktion
Zusätzliche Daten
  • Distanz
  • Frequenz
  • Schaltzyklen
  • Betriebsstunden
  • Bootzyklen
  • Betriebsspannung
  • Gerätetemperatur
  • Histogramme

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Software
Software

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
EPLAN

Diagramme
Auflösung

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Steckerbelegung

Zubehör
Peripherie
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215447

  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215460

  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215445

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215448

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
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
ZTOOL-ALL.TEACH
Teach-in Adapter M12

Artikelnr.: 10141584

The selected altAttribute does not exist! USB IO-Link Master
USB IO-Link Master

Artikelnr.: 11048016

  • Einbindung von IO-Link Sensoren via USB
  • Inklusive Netzgerät (EU, KOR, USA, AUS, UK) und USB Kabel
Peripherie – SensControl  – Wireless IO-Link Master und App – Wireless IO-Link Master SensControl
Wireless IO-Link Master

Artikelnr.: 11214576

  • Vor-Ort-Parametrierung und Monitoring von IO-Link Geräten (Sensoren/Aktoren)
  • Kommunikation über WLAN, Bluetooth LE und IO-Link
  • Energieversorgung über integrierten Akku
  • Erweiterte Mobilität und einfache Bedienung per SensControl App
Montagezubehör
10151658
Sensofix Serie 18

Artikelnr.: 10151658

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-M18.STANDARD
Befestigungswinkel Serie 18

Artikelnr.: 11172096

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.SHORT
Befestigungswinkel kurz Serie 18 L-Form

Artikelnr.: 11171584

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.LONG
Befestigungswinkel lang Serie 18 L-Form

Artikelnr.: 11172095

  • Material: Stahl verzinkt
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm

Artikelnr.: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm

Artikelnr.: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 200 mm

Artikelnr.: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 250 mm

Artikelnr.: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm

Artikelnr.: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 300 mm

Artikelnr.: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montageplatte Serie 500 und ø18mm

Artikelnr.: 11707699

  • Material: Stahl
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Montagesockel

Artikelnr.: 11707702

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Zwei-Wege-Verbinder

Artikelnr.: 11707703

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
Anschlusskabel
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11232995

Artikelnr.: 11232995

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11230345

Artikelnr.: 11230345

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11232996

Artikelnr.: 11232996

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11230346

Artikelnr.: 11230346

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11230977

Artikelnr.: 11230977

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11232997

Artikelnr.: 11232997

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11232998

Artikelnr.: 11232998

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A5-11232985

Artikelnr.: 11232985

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A5-11230337

Artikelnr.: 11230337

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A5-11232986

Artikelnr.: 11232986

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A5-11230338

Artikelnr.: 11230338

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A5-11230974

Artikelnr.: 11230974

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A5-11232987

Artikelnr.: 11232987

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A5-11232988

Artikelnr.: 11232988

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233005

Artikelnr.: 11233005

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230351

Artikelnr.: 11230351

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233006

Artikelnr.: 11233006

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230352

Artikelnr.: 11230352

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230353

Artikelnr.: 11230353

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233007

Artikelnr.: 11233007

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233008

Artikelnr.: 11233008

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233010

Artikelnr.: 11233010

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230981

Artikelnr.: 11230981

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233011

Artikelnr.: 11233011

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230357

Artikelnr.: 11230357

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230982

Artikelnr.: 11230982

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233012

Artikelnr.: 11233012

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233013

Artikelnr.: 11233013

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A5-11233025

Artikelnr.: 11233025

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A5-11230987

Artikelnr.: 11230987

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A5-11233026

Artikelnr.: 11233026

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A5-11230449

Artikelnr.: 11230449

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A5-11230988

Artikelnr.: 11230988

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A5-11233027

Artikelnr.: 11233027

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A5-11233028

Artikelnr.: 11233028

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A5-11233030

Artikelnr.: 11233030

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A5-11230989

Artikelnr.: 11230989

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A5-11233031

Artikelnr.: 11233031

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A5-11230450

Artikelnr.: 11230450

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A5-11230990

Artikelnr.: 11230990

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A5-11233032

Artikelnr.: 11233032

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A5-11233033

Artikelnr.: 11233033

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233050

Artikelnr.: 11233050

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230997

Artikelnr.: 11230997

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233051

Artikelnr.: 11233051

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230454

Artikelnr.: 11230454

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230998

Artikelnr.: 11230998

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233052

Artikelnr.: 11233052

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233053

Artikelnr.: 11233053

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233055

Artikelnr.: 11233055

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230999

Artikelnr.: 11230999

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233056

Artikelnr.: 11233056

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230455

Artikelnr.: 11230455

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11231000

Artikelnr.: 11231000

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233057

Artikelnr.: 11233057

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233058

Artikelnr.: 11233058

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
LED-Anschlusskabel
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11232990

Artikelnr.: 11232990

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11230975

Artikelnr.: 11230975

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11232991

Artikelnr.: 11232991

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11230402

Artikelnr.: 11230402

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11230976

Artikelnr.: 11230976

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11232992

Artikelnr.: 11232992

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11232993

Artikelnr.: 11232993

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11233000

Artikelnr.: 11233000

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11230978

Artikelnr.: 11230978

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11233001

Artikelnr.: 11233001

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11230406

Artikelnr.: 11230406

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11230979

Artikelnr.: 11230979

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11233002

Artikelnr.: 11233002

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11233003

Artikelnr.: 11233003

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232846 – CAM12.A3-11230918 – CAM12.A3-11232847 – CAM12.A3-11230504 – CAM12.A3-11230919 – CAM12.A3-11232848 – CAM12.A3-11232849 – CAM12.A3-11232850 – CAM12.A4-11232908 – CAM12.A4-11230960 – CAM12.A4-11232909 – CAM12.A4-11230460 – CAM12.A4-11230961 – CAM12.A4-11232910 – CAM12.A4-11232911 – CAM12.A4-11232912 – CAM12.A5-11233035 – CAM12.A5-11230991 – CAM12.A5-11233036 – CAM12.A5-11230451 – CAM12.A5-11230992 – CAM12.A5-11233037 – CAM12.A5-11233038 – CAM12.A5-11233039 CAM12.A5-11233035

Artikelnr.: 11233035

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232846 – CAM12.A3-11230918 – CAM12.A3-11232847 – CAM12.A3-11230504 – CAM12.A3-11230919 – CAM12.A3-11232848 – CAM12.A3-11232849 – CAM12.A3-11232850 – CAM12.A4-11232908 – CAM12.A4-11230960 – CAM12.A4-11232909 – CAM12.A4-11230460 – CAM12.A4-11230961 – CAM12.A4-11232910 – CAM12.A4-11232911 – CAM12.A4-11232912 – CAM12.A5-11233035 – CAM12.A5-11230991 – CAM12.A5-11233036 – CAM12.A5-11230451 – CAM12.A5-11230992 – CAM12.A5-11233037 – CAM12.A5-11233038 – CAM12.A5-11233039 CAM12.A5-11230991

Artikelnr.: 11230991

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232846 – CAM12.A3-11230918 – CAM12.A3-11232847 – CAM12.A3-11230504 – CAM12.A3-11230919 – CAM12.A3-11232848 – CAM12.A3-11232849 – CAM12.A3-11232850 – CAM12.A4-11232908 – CAM12.A4-11230960 – CAM12.A4-11232909 – CAM12.A4-11230460 – CAM12.A4-11230961 – CAM12.A4-11232910 – CAM12.A4-11232911 – CAM12.A4-11232912 – CAM12.A5-11233035 – CAM12.A5-11230991 – CAM12.A5-11233036 – CAM12.A5-11230451 – CAM12.A5-11230992 – CAM12.A5-11233037 – CAM12.A5-11233038 – CAM12.A5-11233039 CAM12.A5-11233036

Artikelnr.: 11233036

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232846 – CAM12.A3-11230918 – CAM12.A3-11232847 – CAM12.A3-11230504 – CAM12.A3-11230919 – CAM12.A3-11232848 – CAM12.A3-11232849 – CAM12.A3-11232850 – CAM12.A4-11232908 – CAM12.A4-11230960 – CAM12.A4-11232909 – CAM12.A4-11230460 – CAM12.A4-11230961 – CAM12.A4-11232910 – CAM12.A4-11232911 – CAM12.A4-11232912 – CAM12.A5-11233035 – CAM12.A5-11230991 – CAM12.A5-11233036 – CAM12.A5-11230451 – CAM12.A5-11230992 – CAM12.A5-11233037 – CAM12.A5-11233038 – CAM12.A5-11233039 CAM12.A5-11230451

Artikelnr.: 11230451

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232846 – CAM12.A3-11230918 – CAM12.A3-11232847 – CAM12.A3-11230504 – CAM12.A3-11230919 – CAM12.A3-11232848 – CAM12.A3-11232849 – CAM12.A3-11232850 – CAM12.A4-11232908 – CAM12.A4-11230960 – CAM12.A4-11232909 – CAM12.A4-11230460 – CAM12.A4-11230961 – CAM12.A4-11232910 – CAM12.A4-11232911 – CAM12.A4-11232912 – CAM12.A5-11233035 – CAM12.A5-11230991 – CAM12.A5-11233036 – CAM12.A5-11230451 – CAM12.A5-11230992 – CAM12.A5-11233037 – CAM12.A5-11233038 – CAM12.A5-11233039 CAM12.A5-11230992

Artikelnr.: 11230992

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232846 – CAM12.A3-11230918 – CAM12.A3-11232847 – CAM12.A3-11230504 – CAM12.A3-11230919 – CAM12.A3-11232848 – CAM12.A3-11232849 – CAM12.A3-11232850 – CAM12.A4-11232908 – CAM12.A4-11230960 – CAM12.A4-11232909 – CAM12.A4-11230460 – CAM12.A4-11230961 – CAM12.A4-11232910 – CAM12.A4-11232911 – CAM12.A4-11232912 – CAM12.A5-11233035 – CAM12.A5-11230991 – CAM12.A5-11233036 – CAM12.A5-11230451 – CAM12.A5-11230992 – CAM12.A5-11233037 – CAM12.A5-11233038 – CAM12.A5-11233039 CAM12.A5-11233037

Artikelnr.: 11233037

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232846 – CAM12.A3-11230918 – CAM12.A3-11232847 – CAM12.A3-11230504 – CAM12.A3-11230919 – CAM12.A3-11232848 – CAM12.A3-11232849 – CAM12.A3-11232850 – CAM12.A4-11232908 – CAM12.A4-11230960 – CAM12.A4-11232909 – CAM12.A4-11230460 – CAM12.A4-11230961 – CAM12.A4-11232910 – CAM12.A4-11232911 – CAM12.A4-11232912 – CAM12.A5-11233035 – CAM12.A5-11230991 – CAM12.A5-11233036 – CAM12.A5-11230451 – CAM12.A5-11230992 – CAM12.A5-11233037 – CAM12.A5-11233038 – CAM12.A5-11233039 CAM12.A5-11233038

Artikelnr.: 11233038

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei

Nach oben