Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Quasi bündig
Messdistanz Sd
  • 0 … 3 mm
Auflösung
  • < 0,001 mm (stat.)
  • < 0,01 mm (dynam.)
Wiederholgenauigkeit
  • 0,02 mm
Linearitätsabweichung
  • ± 120 µm (S = 0,75 ... 2,25 mm)
  • ± 360 µm (S = 0 ... 3 mm)
Temperaturdrift
  • ± 4 % (Full Scale: 0 ... +60 °C)
  • ± 6 % (Full Scale: -10 ... +70 °C)
Elektrische Daten
Ansprechzeit (Werkskennlinie)
  • < 0,5 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 36 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 10 mA
Ausgangsschaltung
  • Spannungsausgang
Ausgangssignal
  • 0 ... 10 VDC
Lastwiderstand
  • > 4000 Ohm
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch, glatt
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Edelstahl
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuselänge
  • 30 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -10 … +70 °C
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
10109474
Klemmblock für Sensoren ø 6,5 mm

Artikelnr.: 10109474

  • Material: Polyamid (PA6)
10117742
Befestigungsmutter für Sensoren ø 6,5 mm

Artikelnr.: 10117742

  • Anzugsdrehmoment max. 0.8 Nm

Nach oben