Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Quasi bündig
Messdistanz Sd
  • 0 … 3 mm
Auflösung
  • < 0,001 mm (stat.)
  • < 0,01 mm (dynam.)
Wiederholgenauigkeit
  • 0,02 mm
Linearitätsabweichung
  • ± 120 µm (S = 0,75 ... 2,25 mm)
  • ± 360 µm (S = 0 ... 3 mm)
Temperaturdrift
  • ± 4 % (Full Scale; 0 ... +60 °C)
  • ± 6 % (Full Scale; -10 ... +70 °C)
Elektrische Daten
Ansprechzeit (Werkskennlinie)
  • < 0,5 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 36 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 10 mA
Ausgangsschaltung
  • Spannungsausgang
Ausgangssignal
  • 0 ... 10 VDC
Lastwiderstand
  • > 4000 Ohm
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • Edelstahl
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuselänge
  • 30 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Anzugsdrehmoment max.
  • 10 Nm (A: 7 Nm)
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -10 … +70 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
10151719
Sensofix Serie 08 rund

Artikelnr.: 10151719

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

Nach oben