Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Outdoor- und Washdown-Anwendungen

AlphaProx

  • Robustes Edelstahl- (V4A) bzw. Vollmetallgehäuse
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • IP 69K langzeitdicht – proTect+
  • Hohe Signalqualität in einem erweiterten Temperaturbereich
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Hochdruckfeste Sensoren

AlphaProx

  • Druckfest bis 300 bar
  • Sensorfläche aus Zirkoniumoxyd (ZrO2/Keramik)
  • Messbereich bis 4 mm
  • Teach-Funktionen
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Induktive Sensoren für Off-highway-Maschinen

AlphaProx

  • Designed for reliability
  • Konformität zu den Branchenstandards (EN ISO 14982, EN 13309, ISO 13766)
  • Strapazierfähiges PUR-Kabel für zuverlässiges Crimpen von robusten Steckverbindern
  • Grosser Temperaturbereich von -40 ... 85 °C
  • Schutzart IP 68 / IP 69K
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Erhöhte Lebensdauer in rauen Umgebungen
    • Robuste Edelstahlgehäuse
    • Erweiterter Temperaturbereich
    • Langzeitdicht durch proTect+ und IP 69K
  • Flexibilität in der Planung
    • Einfaches und individuelles Teachen des Messbereiches
    • Verschiedene Teach-Funktionen
  • Erhöhte Maschinenverfügbarkeit
    • Resistent gegen diverse Chemikalien – Ecolab geprüft und FDA-konforme Materialien

Technologie

Downloads


Nach oben