Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Bündig
Spezialausführung
  • Linearisiert
  • Vehicle
Messdistanz Sd
  • 0 … 8 mm
Empfindlichkeit
  • 0,5 V/mm
Auflösung
  • < 0,008 mm (stat.)
  • < 0,01 mm (dynam.)
Wiederholgenauigkeit
  • 0,016 mm
Linearitätsabweichung
  • ± 120 µm
Temperaturdrift
  • ± 8 % (Full Scale)
Zulassungen/Zertifikate
  • EN 60947-5-2 / EN 60947-5-7
  • EN 13309:2010
  • EN ISO 14982:2009
  • ISO 13766:2006
Elektrische Daten
Ansprechzeit (Werkskennlinie)
  • < 1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 4,75 … 5,25 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 12 mA
Ausgangsschaltung
  • Spannungsausgang
Ausgangssignal
  • 0,5 ... 4,5 VDC
Lastwiderstand
  • > 4500 Ohm
Kurzschlussfest
  • Ja
Off-Highway Elektromagnetische Störfestigkeit
  • ISO 11452-4: 200mA
  • ISO 11452-2: 100V/m
  • Basierend auf UN / ECE R10 Rev 5 ch. 6.8 (keine ECE-Typengenehmigung vorhanden)
Off-Highway Emission
  • EN 55011
  • Basierend auf UN / ECE R10 Rev 5 ch. 6.5, 6.6 (keine ECE-Typengenehmigung vorhanden)
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuselänge
  • 50 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Anzugsdrehmoment max.
  • 40 Nm (A: 28 Nm, B: 28 Nm)
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -40 … +85 °C
Schutzart
  • IP 68 (aktive Fläche/Sensor)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (aktive Fläche)
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
ZTOOL-ALL.TEACH
Teach-in Adapter M12

Artikelnr.: 10141584

Montagezubehör
10151658
Sensofix Serie 18

Artikelnr.: 10151658

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-M18.STANDARD
Befestigungswinkel Serie 18

Artikelnr.: 11172096

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.SHORT
Befestigungswinkel kurz Serie 18 L-Form

Artikelnr.: 11171584

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.LONG
Befestigungswinkel lang Serie 18 L-Form

Artikelnr.: 11172095

  • Material: Stahl verzinkt
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm

Artikelnr.: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm

Artikelnr.: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 200 mm

Artikelnr.: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 250 mm

Artikelnr.: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm

Artikelnr.: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 300 mm

Artikelnr.: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montageplatte Serie 500 und ø18mm

Artikelnr.: 11707699

  • Material: Stahl
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Montagesockel

Artikelnr.: 11707702

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Zwei-Wege-Verbinder

Artikelnr.: 11707703

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe

Nach oben