Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Bündig
Messdistanz Sd
  • 1 … 2 mm
Bezugsabstand
  • 1,35 … 1,65 mm
Messgeschwindigkeit
  • < 0,5 mm / ms
Wiederholgenauigkeit
  • 0,02 mm
Linearitätsabweichung
  • ± 80 µm
Temperaturkoeffizient
  • 1 µm / (K mm)
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 15 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA
Ausgangsschaltung
  • Spannungsausgang
Ausgangssignal
  • 1 ... 9 VDC
Lastwiderstand
  • > 1000 Ohm
Restwelligkeit d. Ausgangs
  • < 0,5 % Vs
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Quaderförmig
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuselänge
  • 55 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • 0 … +60 °C