• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
-20 … +50 °C
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Erfassungsbereich

Auflösung

Strahlform

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Schnittstelle

Arbeitstemperatur

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OT300.DL-UBZZB.72CU

Artikelnr.: 11240056

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OT300.DL-UBZZB.72N

Artikelnr.: 11240055

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT500.DL-GLIAJ.72F

Artikelnr.: 11240053

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog 4 ... 20 mA
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT500.DL-GLUBJ.72F

Artikelnr.: 11235554

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben