• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
-20 … +60 °C
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Erfassungsbereich

Auflösung

Strahlform

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OADM 20I6591

Artikelnr.: 10165976

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high vibration resistance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Kabel 8-Pol, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADM 20I6592

Artikelnr.: 10165977

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high vibration resistance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Kabel 8-Pol, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20I6593

Artikelnr.: 11012177

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high vibration resistance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Kabel 8-Pol, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben