• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Erfassungsbereich

Auflösung

Strahlform

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Schnittstelle

Arbeitstemperatur

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OADM 20I5440/S14C

Artikelnr.: 11164019

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 50 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADM 20I5460/S14C

Artikelnr.: 11164050

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20I5470/S14C

Artikelnr.: 11164052

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADM 20I5471/S14C

Artikelnr.: 11164054

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20I5480/S14C

Artikelnr.: 11164056

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADM 20I5481/S14C

Artikelnr.: 11164057

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20I5540/S14C

Artikelnr.: 11164058

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 50 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADM 20I5560/S14C

Artikelnr.: 11164059

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADM 20I5570/S14C

Artikelnr.: 11164060

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20I5571/S14C

Artikelnr.: 11164061

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20I5581/S14C

Artikelnr.: 11164062

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20U5440/S14C

Artikelnr.: 11164063

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 50 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADM 20U5460/S14C

Artikelnr.: 11164064

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20U5470/S14C

Artikelnr.: 11164083

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20U5471/S14C

Artikelnr.: 11164086

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20U5480/S14C

Artikelnr.: 11164088

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADM 20U5481/S14C

Artikelnr.: 11164089

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADM 20U5540/S14C

Artikelnr.: 11164090

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 50 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20U5560/S14C

Artikelnr.: 11164091

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADM 20U5570/S14C

Artikelnr.: 11164092

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADM 20U5571/S14C

Artikelnr.: 11164093

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADM 20U5581/S14C

Artikelnr.: 11164094

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben