• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Webserver, Ethernet TCP/IP
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Erfassungsbereich

Auflösung

Strahlform

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Schnittstelle

Arbeitstemperatur

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OM70-L0070.HH0048.EK

Artikelnr.: 11216521

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0070.HH0065.EK

Artikelnr.: 11216505

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0140.HH0070.EK

Artikelnr.: 11220165

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0140.HH0100.EK

Artikelnr.: 11220166

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0140.HH0130.EK

Artikelnr.: 11216506

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0250.HH0130.EK

Artikelnr.: 11220167

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0250.HH0180.EK

Artikelnr.: 11220168

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0250.HH0240.EK

Artikelnr.: 11194698

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0600.HH0500.EK

Artikelnr.: 11216515

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0600.HV0350.EK

Artikelnr.: 11220169

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0600.HV0500.EK

Artikelnr.: 11216507

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1000.HH1000.EK

Artikelnr.: 11216516

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1000.HV0500.EK

Artikelnr.: 11220190

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1000.HV0700.EK

Artikelnr.: 11220191

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-L1000.HV1000.EK

Artikelnr.: 11216508

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1500.HH1500.EK

Artikelnr.: 11216517

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 150 … 1500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1500.HV1500.EK

Artikelnr.: 11216510

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 150 … 1500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0070.HH0048.EK

Artikelnr.: 11216522

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0070.HH0065.EK

Artikelnr.: 11216511

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0140.HH0070.EK

Artikelnr.: 11220192

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-P0140.HH0100.EK

Artikelnr.: 11220193

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-P0140.HH0130.EK

Artikelnr.: 11216512

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0250.HH0130.EK

Artikelnr.: 11220194

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0250.HH0180.EK

Artikelnr.: 11220195

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-P0250.HH0240.EK

Artikelnr.: 11194696

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0600.HH0500.EK

Artikelnr.: 11216518

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0600.HV0350.EK

Artikelnr.: 11220196

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-P0600.HV0500.EK

Artikelnr.: 11186912

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-P1000.HH1000.EK

Artikelnr.: 11216519

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P1000.HV0500.EK

Artikelnr.: 11220197

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben