• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Erfassungsbereich

Auflösung

Strahlform

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Schnittstelle

Arbeitstemperatur

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OM70-L0070.HH0048.VI

Artikelnr.: 11200058

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-L0070.HH0065.VI

Artikelnr.: 11112017

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0140.HH0070.VI

Artikelnr.: 11200062

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0140.HH0100.VI

Artikelnr.: 11200064

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0140.HH0130.VI

Artikelnr.: 11112019

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0250.HH0130.VI

Artikelnr.: 11200066

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-L0250.HH0180.VI

Artikelnr.: 11200068

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0250.HH0240.VI

Artikelnr.: 11112061

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0600.HH0500.VI

Artikelnr.: 11112065

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-L0600.HV0350.VI

Artikelnr.: 11200090

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-L0600.HV0500.VI

Artikelnr.: 11112067

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-L1000.HH1000.VI

Artikelnr.: 11195788

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1000.HV0500.VI

Artikelnr.: 11199109

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1000.HV0700.VI

Artikelnr.: 11200095

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1000.HV1000.VI

Artikelnr.: 11199100

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1500.HH1500.VI

Artikelnr.: 11112012

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 150 … 1500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-L1500.HV1500.VI

Artikelnr.: 11112015

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 150 … 1500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0070.HH0048.VI

Artikelnr.: 11200060

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0070.HH0065.VI

Artikelnr.: 11195785

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0140.HH0070.VI

Artikelnr.: 11200061

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0140.HH0100.VI

Artikelnr.: 11200063

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0140.HH0130.VI

Artikelnr.: 11112018

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0250.HH0130.VI

Artikelnr.: 11200065

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0250.HH0180.VI

Artikelnr.: 11200067

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0250.HH0240.VI

Artikelnr.: 11112060

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0600.HH0500.VI

Artikelnr.: 11112064

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0600.HV0350.VI

Artikelnr.: 11200069

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0600.HV0500.VI

Artikelnr.: 11112066

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P1000.HH1000.VI

Artikelnr.: 11195787

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P1000.HV0500.VI

Artikelnr.: 11199108

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben