• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
IP 69K & proTect+
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Erfassungsbereich

Auflösung

Strahlform

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Schnittstelle

Arbeitstemperatur

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OADR 20I6465/S14F

Artikelnr.: 11040826

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,3 mm x 65 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 8-Pol
  • 50 °C
  • IP 69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADR 20I6475/S14F

Artikelnr.: 11017788

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,3 mm x 65 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 50 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 8-Pol
  • 50 °C
  • IP 69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADR 20I6485/S14F

Artikelnr.: 11040827

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,3 mm x 65 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 8-Pol
  • 50 °C
  • IP 69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADR 20I6486/S14F

Artikelnr.: 11101352

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
Gehäuse
  • 20,3 mm x 65 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 8-Pol
  • 50 °C
  • IP 69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADR 20I6565/S14F

Artikelnr.: 11040828

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,3 mm x 65 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 130 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 8-Pol
  • 50 °C
  • IP 69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADR 20I6575/S14F

Artikelnr.: 11040829

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,3 mm x 65 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 50 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 8-Pol
  • 50 °C
  • IP 69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADR 20I6585/S14F

Artikelnr.: 11040830

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,3 mm x 65 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 8-Pol
  • 50 °C
  • IP 69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADR 20I6586/S14F

Artikelnr.: 11101353

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
Gehäuse
  • 20,3 mm x 65 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 8-Pol
  • 50 °C
  • IP 69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben