• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
100 … 1000 µm
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Erfassungsbereich

Auflösung

Strahlform

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung

Schnittstelle

Arbeitstemperatur

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OM70-L1500.HH1500.EK

Artikelnr.: 11216517

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 150 … 1500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1500.HH1500.VI

Artikelnr.: 11112012

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 150 … 1500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-L1500.HV1500.EK

Artikelnr.: 11216510

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 150 … 1500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1500.HV1500.VI

Artikelnr.: 11112015

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 150 … 1500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P1500.HH1500.EK

Artikelnr.: 11216520

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 150 … 1500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P1500.HH1500.VI

Artikelnr.: 11111994

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 150 … 1500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P1500.HV1500.EK

Artikelnr.: 11216514

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 150 … 1500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P1500.HV1500.VI

Artikelnr.: 11112013

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 150 … 1500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und RS 485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P1700.HV1700.EK

Artikelnr.: 11706347

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Gehäuse
  • 26 mm x 74 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 150 … 1700 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.DI-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199080

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.DI-GM1J.72N

Artikelnr.: 11199081

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.DL-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199078

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.DL-GM1J.72N

Artikelnr.: 11199079

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.DP-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199076

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.DP-GM1J.72N

Artikelnr.: 11199077

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.DI-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199084

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.DI-GM1J.72O

Artikelnr.: 11199085

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.DP-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199082

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.DP-GM1J.72O

Artikelnr.: 11199083

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20I2472/S14C

Artikelnr.: 11077732

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADM 20I2480/S14C

Artikelnr.: 11077733

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20I5470/S14C

Artikelnr.: 11164052

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADM 20I5471/S14C

Artikelnr.: 11164054

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20I5480/S14C

Artikelnr.: 11164056

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADM 20I5481/S14C

Artikelnr.: 11164057

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20I5570/S14C

Artikelnr.: 11164060

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20I5571/S14C

Artikelnr.: 11164061

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20I5581/S14C

Artikelnr.: 11164062

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 200 … 1000 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OADM 20I6472/S14F

Artikelnr.: 10144600

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OADM 20I6480/S14F

Artikelnr.: 10144601

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
Gehäuse
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog
  • Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben