• Bild
  • Produktname
  • Messdistanz Sd
  • Sweet spot
  • Strahlform
  • Linearitätsabweichung
  • Laserklasse
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Messdistanz Sd

Sweet spot

Strahlform

Linearitätsabweichung

Laserklasse

Schnittstelle

Bild Produktname Messdistanz Sd Sweet spot Strahlform Linearitätsabweichung Laserklasse Features Verfügbarkeit
OM70-L0600.HH0500.EK

Artikelnr.: 11216515

Messdistanz Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,12 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0600.HH0500.VI

Artikelnr.: 11112065

Messdistanz Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,12 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-L0600.HV0350.EK

Artikelnr.: 11220169

Messdistanz Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 350 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,12 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0600.HV0350.VI

Artikelnr.: 11200090

Messdistanz Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 350 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,12 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-L0600.HV0500.EK

Artikelnr.: 11216507

Messdistanz Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,12 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0600.HV0500.VI

Artikelnr.: 11112067

Messdistanz Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,12 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-L1000.HH1000.EK

Artikelnr.: 11216516

Messdistanz Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 1000 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,19 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1000.HH1000.VI

Artikelnr.: 11195788

Messdistanz Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 1000 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,19 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1000.HV0500.EK

Artikelnr.: 11220190

Messdistanz Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,19 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1000.HV0500.VI

Artikelnr.: 11199109

Messdistanz Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,19 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1000.HV0700.EK

Artikelnr.: 11220191

Messdistanz Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 700 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,19 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-L1000.HV0700.VI

Artikelnr.: 11200095

Messdistanz Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 700 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,19 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1000.HV1000.EK

Artikelnr.: 11216508

Messdistanz Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 1000 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,19 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1000.HV1000.VI

Artikelnr.: 11199100

Messdistanz Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 1000 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,19 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-L1500.HH1500.EK

Artikelnr.: 11216517

Messdistanz Sd
  • 150 … 1500 mm
Sweet spot
  • 1500 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,32 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1500.HH1500.VI

Artikelnr.: 11112012

Messdistanz Sd
  • 150 … 1500 mm
Sweet spot
  • 1500 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,32 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1500.HV1500.EK

Artikelnr.: 11216510

Messdistanz Sd
  • 150 … 1500 mm
Sweet spot
  • 1500 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,32 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L1500.HV1500.VI

Artikelnr.: 11112015

Messdistanz Sd
  • 150 … 1500 mm
Sweet spot
  • 1500 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,32 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-P0600.HH0500.EK

Artikelnr.: 11216518

Messdistanz Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,12 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0600.HH0500.VI

Artikelnr.: 11112064

Messdistanz Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,12 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0600.HV0350.EK

Artikelnr.: 11220196

Messdistanz Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 350 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,12 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-P0600.HV0350.VI

Artikelnr.: 11200069

Messdistanz Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 350 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,12 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0600.HV0500.EK

Artikelnr.: 11186912

Messdistanz Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,12 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-P0600.HV0500.VI

Artikelnr.: 11112066

Messdistanz Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,12 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-P1000.HH1000.EK

Artikelnr.: 11216519

Messdistanz Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 1000 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,19 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P1000.HH1000.VI

Artikelnr.: 11195787

Messdistanz Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 1000 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,19 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P1000.HV0500.EK

Artikelnr.: 11220197

Messdistanz Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,19 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P1000.HV0500.VI

Artikelnr.: 11199108

Messdistanz Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,19 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-P1000.HV0700.EK

Artikelnr.: 11220198

Messdistanz Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 700 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,19 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P1000.HV0700.VI

Artikelnr.: 11200091

Messdistanz Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 700 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,19 % Mr
Laserklasse
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben