Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Distanzmessung
Ausführung
  • OM70 laser point basic
Messdistanz Sd
  • 150 … 1500 mm
Messbereich Mr
  • 1350 mm
Sweet spot
  • 1500 mm
Einstellung
  • Webserver, Ethernet TCP/IP
Betriebsanzeige
  • LED grün
Ausgangsanzeige
  • LED gelb / LED rot
Ethernet Link Anzeige
  • LED blau
Auflösung
  • 13 … 125 µm
Wiederholgenauigkeit
  • 3 … 63 µm
Linearitätsabweichung
  • ± 0,32 % Mr
Strahlform
  • Punkt
Temperaturdrift
  • 0,100 % Sde/K
Hysterese Digitalausgang
  • Einstellbar
Lichtquelle
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge
  • 660 nm
Laserklasse
  • 2
Elektrische Daten
Antwortverzögerung
  • 0,8 ms
Messfrequenz
  • 2000 Hz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 15 … 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 75 mA
Ausgangsschaltung
  • Analog und digital
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
Schaltausgang
  • Gegentakt
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Kommunikationsschnittstelle
Schnittstelle
  • Ethernet TCP/IP
Protokoll
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
Webserver
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 26 mm
Höhe / Länge
  • 74 mm
Tiefe
  • 55 mm
Bauform
  • Quaderförmig, frontale Optik
Gehäusematerial
  • Aluminium
Frontscheibe
  • Glas
Anschlussart
  • Stecker M12 8-Pol & M12 4-Pol
Gewicht
  • 135 g
Umgebungsbedingungen
Fremdlichtsicherheit
  • < 35 kLux
Schutzart
  • IP 67
Arbeitstemperatur
  • -10 … +50 °C
Lagertemperatur
  • -20 … +60 °C
Schwingungsfestigkeit (sinusförmig)
  • IEC 60068-2-6:2008
  • 1 mm p-p bei f = 10 - 55 Hz, Dauer 5 min je Achse
  • 30 min Standzeit bei f = 55 Hz je Achse
Schockfestigkeit (halbsinus)
  • IEC 60068-2-27:2009
  • 30 g / 11 ms, 6 Stösse je Achse und Richtung

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Software
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Steckerbelegung
Strahlverlauf (typisch)
Laserwarnung

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZPOWS-ALL.24V
Stecker-Netzteil für Sensor-Testgerät

Artikelnr.: 11087165

  • Input 90-260 VAC
  • Output 24 V/0,75 A
  • Wechselbarer Stecker-Anschluss A, C, G und I
Montagezubehör
11120705
Befestigungswinkel X7 90° für PosCon und OM70, inkl. Zubehör

Artikelnr.: 11120705

  • Passend für PosCon und OM70
  • Befestigung im Winkel von 90°
  • Winkel und Befestigungsmaterial inkl. Torx-Schlüssel
Kabeldosen und -stecker
ESG 34FH0200G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 2 m, geschirmt

Artikelnr.: 10127844

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34FH0500G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 5 m, geschirmt

Artikelnr.: 10129332

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34FH1000G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 10 m, geschirmt

Artikelnr.: 10129333

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33FH0200G
Kabeldose M12, 8-pol., abgewinkelt, 2 m, geschirmt

Artikelnr.: 11053961

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33FH0500G
Kabeldose M12, 8-pol., abgewinkelt, 5 m, geschirmt

Artikelnr.: 11053962

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 33FH1000G
Kabeldose M12, 8-pol., abgewinkelt, 10 m, geschirmt

Artikelnr.: 10170054

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

Anschlusskabel
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11233242

Artikelnr.: 11233242

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11232237

Artikelnr.: 11232237

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11233243

Artikelnr.: 11233243

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11233244

Artikelnr.: 11233244

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11233245

Artikelnr.: 11233245

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11233246

Artikelnr.: 11233246

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11233247

Artikelnr.: 11233247

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233249

Artikelnr.: 11233249

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233250

Artikelnr.: 11233250

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233251

Artikelnr.: 11233251

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233252

Artikelnr.: 11233252

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233253

Artikelnr.: 11233253

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233254

Artikelnr.: 11233254

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233255

Artikelnr.: 11233255

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.D4-11233075 – CAM12.D4-11231001 – CAM12.D4-11233076 – CAM12.D4-11230410 – CAM12.D4-11231002 – CAM12.D4-11233077 – CAM12.D4-11233078 – CAM12.D4-11233079 CAM12.D4-11233075

Artikelnr.: 11233075

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.D4-11233075 – CAM12.D4-11231001 – CAM12.D4-11233076 – CAM12.D4-11230410 – CAM12.D4-11231002 – CAM12.D4-11233077 – CAM12.D4-11233078 – CAM12.D4-11233079 CAM12.D4-11231001

Artikelnr.: 11231001

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.D4-11233075 – CAM12.D4-11231001 – CAM12.D4-11233076 – CAM12.D4-11230410 – CAM12.D4-11231002 – CAM12.D4-11233077 – CAM12.D4-11233078 – CAM12.D4-11233079 CAM12.D4-11233076

Artikelnr.: 11233076

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.D4-11233075 – CAM12.D4-11231001 – CAM12.D4-11233076 – CAM12.D4-11230410 – CAM12.D4-11231002 – CAM12.D4-11233077 – CAM12.D4-11233078 – CAM12.D4-11233079 CAM12.D4-11230410

Artikelnr.: 11230410

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.D4-11233075 – CAM12.D4-11231001 – CAM12.D4-11233076 – CAM12.D4-11230410 – CAM12.D4-11231002 – CAM12.D4-11233077 – CAM12.D4-11233078 – CAM12.D4-11233079 CAM12.D4-11231002

Artikelnr.: 11231002

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.D4-11233075 – CAM12.D4-11231001 – CAM12.D4-11233076 – CAM12.D4-11230410 – CAM12.D4-11231002 – CAM12.D4-11233077 – CAM12.D4-11233078 – CAM12.D4-11233079 CAM12.D4-11233077

Artikelnr.: 11233077

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.D4-11233075 – CAM12.D4-11231001 – CAM12.D4-11233076 – CAM12.D4-11230410 – CAM12.D4-11231002 – CAM12.D4-11233077 – CAM12.D4-11233078 – CAM12.D4-11233079 CAM12.D4-11233078

Artikelnr.: 11233078

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
CAM12.A8-11232716

Artikelnr.: 11232716

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogenfrei
CAM12.A8-11232724

Artikelnr.: 11232724

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogenfrei
Verbindungskabel
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233060 – CAM12.D4-11231005 – CAM12.D4-11233061 – CAM12.D4-11230439 – CAM12.D4-11231006 – CAM12.D4-11233062 – CAM12.D4-11233063 – CAM12.D4-11233064 CAM12.D4-11233060

Artikelnr.: 11233060

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, geschirmt; M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233060 – CAM12.D4-11231005 – CAM12.D4-11233061 – CAM12.D4-11230439 – CAM12.D4-11231006 – CAM12.D4-11233062 – CAM12.D4-11233063 – CAM12.D4-11233064 CAM12.D4-11231005

Artikelnr.: 11231005

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233060 – CAM12.D4-11231005 – CAM12.D4-11233061 – CAM12.D4-11230439 – CAM12.D4-11231006 – CAM12.D4-11233062 – CAM12.D4-11233063 – CAM12.D4-11233064 CAM12.D4-11233061

Artikelnr.: 11233061

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, geschirmt; M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233060 – CAM12.D4-11231005 – CAM12.D4-11233061 – CAM12.D4-11230439 – CAM12.D4-11231006 – CAM12.D4-11233062 – CAM12.D4-11233063 – CAM12.D4-11233064 CAM12.D4-11230439

Artikelnr.: 11230439

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233060 – CAM12.D4-11231005 – CAM12.D4-11233061 – CAM12.D4-11230439 – CAM12.D4-11231006 – CAM12.D4-11233062 – CAM12.D4-11233063 – CAM12.D4-11233064 CAM12.D4-11231006

Artikelnr.: 11231006

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233060 – CAM12.D4-11231005 – CAM12.D4-11233061 – CAM12.D4-11230439 – CAM12.D4-11231006 – CAM12.D4-11233062 – CAM12.D4-11233063 – CAM12.D4-11233064 CAM12.D4-11233062

Artikelnr.: 11233062

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt; M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233060 – CAM12.D4-11231005 – CAM12.D4-11233061 – CAM12.D4-11230439 – CAM12.D4-11231006 – CAM12.D4-11233062 – CAM12.D4-11233063 – CAM12.D4-11233064 CAM12.D4-11233063

Artikelnr.: 11233063

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt; M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233065 – CAM12.D4-11231007 – CAM12.D4-11233066 – CAM12.D4-11230440 – CAM12.D4-11231008 – CAM12.D4-11233067 – CAM12.D4-11233068 – CAM12.D4-11233069 CAM12.D4-11233065

Artikelnr.: 11233065

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, geschirmt; M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233065 – CAM12.D4-11231007 – CAM12.D4-11233066 – CAM12.D4-11230440 – CAM12.D4-11231008 – CAM12.D4-11233067 – CAM12.D4-11233068 – CAM12.D4-11233069 CAM12.D4-11231007

Artikelnr.: 11231007

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233065 – CAM12.D4-11231007 – CAM12.D4-11233066 – CAM12.D4-11230440 – CAM12.D4-11231008 – CAM12.D4-11233067 – CAM12.D4-11233068 – CAM12.D4-11233069 CAM12.D4-11233066

Artikelnr.: 11233066

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, geschirmt; M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233065 – CAM12.D4-11231007 – CAM12.D4-11233066 – CAM12.D4-11230440 – CAM12.D4-11231008 – CAM12.D4-11233067 – CAM12.D4-11233068 – CAM12.D4-11233069 CAM12.D4-11230440

Artikelnr.: 11230440

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233065 – CAM12.D4-11231007 – CAM12.D4-11233066 – CAM12.D4-11230440 – CAM12.D4-11231008 – CAM12.D4-11233067 – CAM12.D4-11233068 – CAM12.D4-11233069 CAM12.D4-11231008

Artikelnr.: 11231008

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233065 – CAM12.D4-11231007 – CAM12.D4-11233066 – CAM12.D4-11230440 – CAM12.D4-11231008 – CAM12.D4-11233067 – CAM12.D4-11233068 – CAM12.D4-11233069 CAM12.D4-11233067

Artikelnr.: 11233067

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt; M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233065 – CAM12.D4-11231007 – CAM12.D4-11233066 – CAM12.D4-11230440 – CAM12.D4-11231008 – CAM12.D4-11233067 – CAM12.D4-11233068 – CAM12.D4-11233069 CAM12.D4-11233068

Artikelnr.: 11233068

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt; M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233095

Artikelnr.: 11233095

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11230365

Artikelnr.: 11230365

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11231012

Artikelnr.: 11231012

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11230442

Artikelnr.: 11230442

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11231013

Artikelnr.: 11231013

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233096

Artikelnr.: 11233096

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.D4-11233097

Artikelnr.: 11233097

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233099 – CAM12.D4-11233100 – CAM12.D4-11233101 – CAM12.D4-11230443 – CAM12.D4-11231015 – CAM12.D4-11233102 – CAM12.D4-11233103 – CAM12.D4-11233104 CAM12.D4-11233099

Artikelnr.: 11233099

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233099 – CAM12.D4-11233100 – CAM12.D4-11233101 – CAM12.D4-11230443 – CAM12.D4-11231015 – CAM12.D4-11233102 – CAM12.D4-11233103 – CAM12.D4-11233104 CAM12.D4-11233100

Artikelnr.: 11233100

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233099 – CAM12.D4-11233100 – CAM12.D4-11233101 – CAM12.D4-11230443 – CAM12.D4-11231015 – CAM12.D4-11233102 – CAM12.D4-11233103 – CAM12.D4-11233104 CAM12.D4-11233101

Artikelnr.: 11233101

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233099 – CAM12.D4-11233100 – CAM12.D4-11233101 – CAM12.D4-11230443 – CAM12.D4-11231015 – CAM12.D4-11233102 – CAM12.D4-11233103 – CAM12.D4-11233104 CAM12.D4-11230443

Artikelnr.: 11230443

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233099 – CAM12.D4-11233100 – CAM12.D4-11233101 – CAM12.D4-11230443 – CAM12.D4-11231015 – CAM12.D4-11233102 – CAM12.D4-11233103 – CAM12.D4-11233104 CAM12.D4-11231015

Artikelnr.: 11231015

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233099 – CAM12.D4-11233100 – CAM12.D4-11233101 – CAM12.D4-11230443 – CAM12.D4-11231015 – CAM12.D4-11233102 – CAM12.D4-11233103 – CAM12.D4-11233104 CAM12.D4-11233102

Artikelnr.: 11233102

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233099 – CAM12.D4-11233100 – CAM12.D4-11233101 – CAM12.D4-11230443 – CAM12.D4-11231015 – CAM12.D4-11233102 – CAM12.D4-11233103 – CAM12.D4-11233104 CAM12.D4-11233103

Artikelnr.: 11233103

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233105 – CAM12.D4-11231017 – CAM12.D4-11233106 – CAM12.D4-11230444 – CAM12.D4-11231018 – CAM12.D4-11233107 – CAM12.D4-11233108 – CAM12.D4-11233109 CAM12.D4-11233105

Artikelnr.: 11233105

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233105 – CAM12.D4-11231017 – CAM12.D4-11233106 – CAM12.D4-11230444 – CAM12.D4-11231018 – CAM12.D4-11233107 – CAM12.D4-11233108 – CAM12.D4-11233109 CAM12.D4-11231017

Artikelnr.: 11231017

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233105 – CAM12.D4-11231017 – CAM12.D4-11233106 – CAM12.D4-11230444 – CAM12.D4-11231018 – CAM12.D4-11233107 – CAM12.D4-11233108 – CAM12.D4-11233109 CAM12.D4-11233106

Artikelnr.: 11233106

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233105 – CAM12.D4-11231017 – CAM12.D4-11233106 – CAM12.D4-11230444 – CAM12.D4-11231018 – CAM12.D4-11233107 – CAM12.D4-11233108 – CAM12.D4-11233109 CAM12.D4-11230444

Artikelnr.: 11230444

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233105 – CAM12.D4-11231017 – CAM12.D4-11233106 – CAM12.D4-11230444 – CAM12.D4-11231018 – CAM12.D4-11233107 – CAM12.D4-11233108 – CAM12.D4-11233109 CAM12.D4-11231018

Artikelnr.: 11231018

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233105 – CAM12.D4-11231017 – CAM12.D4-11233106 – CAM12.D4-11230444 – CAM12.D4-11231018 – CAM12.D4-11233107 – CAM12.D4-11233108 – CAM12.D4-11233109 CAM12.D4-11233107

Artikelnr.: 11233107

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.D4-11233105 – CAM12.D4-11231017 – CAM12.D4-11233106 – CAM12.D4-11230444 – CAM12.D4-11231018 – CAM12.D4-11233107 – CAM12.D4-11233108 – CAM12.D4-11233109 CAM12.D4-11233108

Artikelnr.: 11233108

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR0200G/E

Artikelnr.: 11700903

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR0500G/E

Artikelnr.: 11700905

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR0200G/E

Artikelnr.: 11701260

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR1000G/E

Artikelnr.: 11700904

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR0500G/E

Artikelnr.: 11701261

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR1000G/E

Artikelnr.: 11701262

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle

Nach oben