• Bild
  • Produktname
  • Messdistanz Sd
  • Sweet spot
  • Strahlform
  • Linearitätsabweichung
  • Laserklasse
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Messdistanz Sd

Sweet spot

Strahlform

Linearitätsabweichung

Laserklasse

Schnittstelle

Bild Produktname Messdistanz Sd Sweet spot Strahlform Linearitätsabweichung Laserklasse Features Verfügbarkeit
OM70-L0070.HH0048.EK

Artikelnr.: 11216521

Messdistanz Sd
  • 30 … 70 mm
Sweet spot
  • 48 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,06 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0070.HH0048.VI

Artikelnr.: 11200058

Messdistanz Sd
  • 30 … 70 mm
Sweet spot
  • 48 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,06 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0070.HH0065.EK

Artikelnr.: 11216505

Messdistanz Sd
  • 30 … 70 mm
Sweet spot
  • 65 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,06 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0070.HH0065.VI

Artikelnr.: 11112017

Messdistanz Sd
  • 30 … 70 mm
Sweet spot
  • 65 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,06 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0140.HH0070.EK

Artikelnr.: 11220165

Messdistanz Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 70 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,07 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-L0140.HH0070.VI

Artikelnr.: 11200062

Messdistanz Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 70 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,07 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0140.HH0100.EK

Artikelnr.: 11220166

Messdistanz Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 100 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,07 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0140.HH0100.VI

Artikelnr.: 11200064

Messdistanz Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 100 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,07 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0140.HH0130.EK

Artikelnr.: 11216506

Messdistanz Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 130 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,07 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0140.HH0130.VI

Artikelnr.: 11112019

Messdistanz Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 130 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,07 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0250.HH0130.EK

Artikelnr.: 11220167

Messdistanz Sd
  • 50 … 250 mm
Sweet spot
  • 130 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,09 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0250.HH0130.VI

Artikelnr.: 11200066

Messdistanz Sd
  • 50 … 250 mm
Sweet spot
  • 130 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,09 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0250.HH0180.EK

Artikelnr.: 11220168

Messdistanz Sd
  • 50 … 250 mm
Sweet spot
  • 180 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,09 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0250.HH0180.VI

Artikelnr.: 11200068

Messdistanz Sd
  • 50 … 250 mm
Sweet spot
  • 180 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,09 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0250.HH0240.EK

Artikelnr.: 11194698

Messdistanz Sd
  • 50 … 250 mm
Sweet spot
  • 240 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,09 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-L0250.HH0240.VI

Artikelnr.: 11112061

Messdistanz Sd
  • 50 … 250 mm
Sweet spot
  • 240 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,09 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0070.HH0048.EK

Artikelnr.: 11216522

Messdistanz Sd
  • 30 … 70 mm
Sweet spot
  • 48 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,06 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0070.HH0048.VI

Artikelnr.: 11200060

Messdistanz Sd
  • 30 … 70 mm
Sweet spot
  • 48 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,06 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0070.HH0065.EK

Artikelnr.: 11216511

Messdistanz Sd
  • 30 … 70 mm
Sweet spot
  • 65 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,06 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0070.HH0065.VI

Artikelnr.: 11195785

Messdistanz Sd
  • 30 … 70 mm
Sweet spot
  • 65 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,06 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0140.HH0070.EK

Artikelnr.: 11220192

Messdistanz Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 70 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,07 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0140.HH0070.VI

Artikelnr.: 11200061

Messdistanz Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 70 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,07 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0140.HH0100.EK

Artikelnr.: 11220193

Messdistanz Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 100 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,07 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0140.HH0100.VI

Artikelnr.: 11200063

Messdistanz Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 100 mm
Strahlform
  • Punkt
  • OM70 laser point
Linearitätsabweichung
  • ± 0,07 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0140.HH0130.EK

Artikelnr.: 11216512

Messdistanz Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 130 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,07 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0140.HH0130.VI

Artikelnr.: 11112018

Messdistanz Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 130 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,07 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0250.HH0130.EK

Artikelnr.: 11220194

Messdistanz Sd
  • 50 … 250 mm
Sweet spot
  • 130 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,09 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-P0250.HH0130.VI

Artikelnr.: 11200065

Messdistanz Sd
  • 50 … 250 mm
Sweet spot
  • 130 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,09 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70-P0250.HH0180.EK

Artikelnr.: 11220195

Messdistanz Sd
  • 50 … 250 mm
Sweet spot
  • 180 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,09 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70-P0250.HH0180.VI

Artikelnr.: 11200067

Messdistanz Sd
  • 50 … 250 mm
Sweet spot
  • 180 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,09 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben