Produktportfolio
Miniatursensoren im 12 mm Gehäuse – Miniatur-Laser-Distanzsensoren mit Laserklasse 1

Miniatursensoren im 12 mm Gehäuse

OADM 12

  • Kleinster distanzmessender Sensor mit integrierter Elektronik
  • Metallgehäuse 12,4 × 37 × 34,5 mm
  • Grosse Messbereiche bis 120 mm
  • Highspeed Messungen
  • Laser-point für kleinste Objekte
Im Produktselektor öffnen
Minatursensoren mit Messbereichen bis 550 mm

Minatursensoren mit Messbereichen bis 550 mm

OADM 13

  • Kompaktes, schmales Metallgehäuse: 13,4 × 48,2 × 40 mm
  • Einlernbare Messbereiche bis 550 mm
  • Auflösung bis 10 µm
  • Laser-point und laser-line
  • Laserklasse 1
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Höhere Anlagenleistung durch schnelle Aufnahme von Messdaten an der relevanten Stelle
    • Kleinster Laser Triangulations-Distanzsensor mit integrierter Elektronik
    • Justierter Fokus für immer gleiche Strahlqualität
    • Verschiedene teachbare Messbereiche bis 550 mm
    • Hohe Messrate bis 1 kHz
    • Montage mehrerer Sensoren nebeneinander ohne gegenseitige Beeinflussung (Array)
  • Vereinfachte Konstruktion und Inbetriebnahme
    • Installation der Miniaturgehäuse auch in engen Maschinendesigns und in der Robotik
    • Laser-point für das Vermessen kleinster Objekte
    • Messen auf strukturierte Oberfläche mit laser-line Strahl
    • Einfache Integration der Sensoren dank Standardschnittstellen und einfachem Bedienkonzept
  • Qualitätssteigerung im Prozess
    • Linearitätsabweichung bis zu 0,15% des Messbereichs
    • Auflösung bis 2 μm
    • Sehr präzise Positionserfassung und Objektpositionierung selbst kleinster Objekte
  • Hohe Prozesssicherheit durch zuverlässigen Betrieb
    • Sicherer Einsatz in unterschiedlichen, rauen Industrieumgebungen dank kompakter Metallgehäuse
    • Hohe Fremdlichtunempfindlichkeit
    • Die Sensoren arbeiten berührungslos und verschleissfrei

Anwendungen
  • Dickenmessung von Metall, Keramik, Holzplatten oder Gummibändern (z. B. Tabletten, Blechen etc.)
  • Hochpräsize Distanzmessungen z. B. in der Qualitätsinspektion
  • Positionsmessung in der Industrieautomatisierung
  • Füllstandsüberwachung z. B. in der Verpackungsindustrie
  • Einsatz in miniaturisierten Handlings-, Prüf- und Montageautomaten
  • Robotik, Greifer
  • Uhrenindustrie
  • Montage von elektromechanischen Komponenten
  • Dickenmessung

Downloads
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben