Produktportfolio
PosCon Profilsensoren – Breitenmessung – Clevere Höhenmessung – Vermessung runder Objekte – Höhenschlagunabhängige Bahnkantenmessung – Standard multi-spot Sensoren

Standard multi-spot Sensoren

OM70-X

  • Messdistanzen bis 150 und 500 mm
  • Auflösung bis 2,0 μm
  • Linearitätsabweichung von +/- 0.08 und 0.11 %
  • RS 485 Schnittstelle und Touch-Display
Im Produktselektor öffnen
Multi-spot Laser-Distanzsensoren – Multi-spot mit Ethernet Schnittstelle und Webserver – Höhenmessung mit OPC UA, Modbus TCP und Webserver

Multi-spot mit Ethernet Schnittstelle und Webserver

OM70-X Ethernet

  • Messdistanz bis 150 mm
  • Auflösung bis 2.0 μm
  • Linearitätsabweichung +/- 0.08
  • Ethernet Schnittstelle mit Modbus TCP und OPC UA
Zum Produkt

Video
Der neue Massstab in der präzisen Distanzmessung
 

Dank der multi-spot Technologie werden anspruchsvolle Messaufgaben optimal und einfach gelöst. Der kompakte Sensor liefert exakte und wiederholgenaue Messergebnisse ganz ohne aufwändige Umrechnung oder externe Software. Egal ob Montage- und Handhabungstechnik, Holz- oder Keramikverarbeitung oder Spezialmaschinenbau, Baumer multi-spot macht Qualität und Präzision einfach messbar.

Varianten mit Industrial Ethernet-Schnittstelle und integriertem Webserver ermöglichen eine einfache und unkomplizierte Konfiguration selbst anspruchsvoller Messaufgaben. Messwerte können live beobachtet und analysiert werden.


Ihr Nutzen
  • Stabile, reproduzierbare Messungen selbst auf inhomogen glänzenden und extrem rauen Oberflächen
    • Auswertung von bis zu 600 Werten je Messung bei einer Messfrequenz bis zu 1540 Hz
    • Auswertung in drei Messmodi: Minimum, Maximum und Mittelwert
  • Hohe Messgenauigkeit auch bei variierenden Fremdlichtbedingungen
    • Auflösung von bis zu 2 μm
  • Schnelle, einfache Montage und Inbetriebnahme des kalibrierten Sensors
    • Messwertanzeige in Millimeter
    • Kompaktes Messgerät ohne aufwändige externe Software
  • Einfachste Einstellung und Bedienung
    • Intuitives Web-Interface über Ethernet TCP/IP 
  • IIoT-Ready
    • Ethernet-Schnittstelle mit OPC UA  und Modbus TCP.

Anwendungen

Technologie

Downloads

Nach oben